Konfigurovatelné malé řídicí systémy PNOZmulti Mini mohou být napojeny na všechny běžné sběrnicové systémy Fieldbus a ethernet (Profibus-DP, Modbus-TCP, EtherCAT) a tím i na různé operační řídicí systémy. Tím je zajištěno používání nezávislé na oboru, zemi nebo typu stroje!
S různými komunikačními moduly se diagnostické a stavové informace přenášejí do nadřazené řídicí jednotky.
PNOZmulti Mini - komunikační moduly a sběrnicové moduly
Komunikace prostřednictvím běžných komunikačních sítí
Vaše výhody ve zkratce
- krátké prostoje díky rozsáhlým diagnostickým možnostem
- možnost využití kdekoli díky možnosti připojení na všechny běžné systémy Fieldbus
- jednoduchá výměna modulů Fieldbus bez změny programu
Vlastnosti komunikačních modulů
- jednoduchý přenos diagnostických a stavových informací do nadřazené řídicí jednotky
- obousměrný přenos informací a řízení
- jednoduché načítání diagnostických dat a využívání virtuálních vstupů, resp. výstupů pro nezabezpečené funkce
- Komunikační modul PNOZ mmc1p ETH - účastník ethernet TCP/IP a sběrnice Modbus TCP (slave)
- Komunikační modul PNOZ mmc2p se sériovým rozhraním
- Moduly Fieldbus - pro každý systém sběrnice je k dispozici rozšiřovací modul
- každý základní modul může být vybaven maximální 1 komunikčním modulem a 1 sběrnicovým modulem
Naše portfólio: PNOZmulti Mini - komunikační moduly
Kontakt
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz
Technická podpora (8-16:30h)
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz