Bezpečnostní systémy PNOZmulti - komunikační moduly a sběrnicové moduly

Pro připojení na Profinet a další komunikační sítě.

Bezpečnostní systémy PNOZmulti - komunikační moduly a sběrnicové moduly

Konfigurovatelné bezpečnostní systémy PNOZmulti můžete připojit na všechny běžné sběrnicové a ethernetové systémy. např. PROFINET, PROFIBUS-DP, ModbusTCP, EtherCAT, EtherNet IP, POWERLINK, CANopen, CC-Link, DeviceNet, Interbus, Sercos III. Konfigurace se jednoduše provádí v softwarovém nástroji PNOZmulti Configurator.

Instalujte si modul Fieldbus pro virtuální vstupy a výstupy pro automatické funkce. Tím si můžete načítat diagnostická data. Pokud je nutné PNOZmulti napojit na jiný sběrnicový systém, je to možné bez změny konfigurace. Pro Vás to znamená, že PNOZmulti můžete používat nezávisle na oboru, zemi nebo typu stroje!

Vaše výhody

  • krátké prostoje a vysoká využitelnost zařízení
  • komfortní diagnostika a informace pro řízení
  • jednoduchá výměna sběrnicového systému - bez změny konfigurace
  • Diagnostika PVIS pouhým kliknutím v softwarovém nástroji PNOZmulti Configurator
  • možnost integrace individuálních textů podle požadavku zákazníka
Vaše výhody

Diagnostika s PNOZmulti - přehled vlastností

Diagnostika s PNOZmulti - přehled vlastností
  1. obousměrné hlášení a řízení - PNOZmulti lze připojit na všechny běžné systémy Fieldbus
  2. řešení diagnostiky s ovládacím terminálem PMI
  3. rozhraní ethernet TCP/IP a Modbus TCP
  4. stavová hlášení do PLC prostřednictvím komunikačního modulu PNOZ mc1p
  • konfigurace pomocí softwarového nástroje PNOZmulti Configurator
  • k základní jednotce lze připojit max. 1 modul Feldbus
  • Verze s ochrannou vrstvou rozšířený rozsah teplot, možné orosení, odolnost vůči škodlivým plynům

 

Naše portfólio: PNOZmulti - komunikační moduly a sběrnicové moduly

PNOZmulti sběrnicové a komunikační moduly

U nás najdete sběrnicové moduly pro připojení na všechny běžné systémy Fieldbus a ethernet, například Profinet. K dostání jsou i komunikační moduly se sériovým rozhraním.