Bezpečnostní laserový skener PSENscan

Produktivní monitorování ploch - i v sérii!

Bezpečnostní laserový skener PSENscan

Bezpečnostní laserové skenery PSENscan Vám umožní provádět dvourozměrné monitorování ploch s úhlem 275° a dosahem ochranného pole až 5,5 metrů. Díky volné konfiguraci výstražných a ochranných polí a rovněž možnosti přizpůsobení konkrétním stavebním podmínkám mohou být laserové skenery optimálně integrovány do nejrůznějších aplikací. Bezpečnostní laserové skenery PSENscan jsou vhodné především pro stacionární a mobilní zabezpečení prostor i pro zabezpečení přístupu.

Využijte PSENscan Configurator pro rychlou a pohodlnou konfiguraci všech nezbytných parametrů pro provoz Vašich bezpečnostních laserových skenerů PSENscan!

Společně s konfigurovatelnými malými řídícími jednotkami PNOZmulti nebo řídícími jednotkami PSSuniversal získáte hospodárné a kompletní řešení od jednoho dodavatele.

Potřebné příslušenství - kabely, konektory a adaptéry najdete v části Technologie připojení

Všechno pod dohledem - výhody bezpečnostního laserového skeneru PSENscan

  • Jednoduchou integraci nabízí kompaktní modul a volitelná konfigurace chráněných a výstražných polí
  • Současné monitorování až tří samostatných safety zón a možnost vytvoření až 70 přepínatelných konfigurací
  • Možnost sériového zapojení až 4 skenerů
  • Integrovaný displej pro rychlé získávání informací
Bezpečnostní laserové skenery PSENscan v sérii
  • Možnost úspor z hlediska nákladů na kabely díky variantě Master-Encoder
  • Jednoduchá a flexibilní manipulace v důsledku vysokého rozlišení 30, 40, 50, 70 a 150 mm
  • Vysoká využitelnost díky rozsáhlému příslušenství, jako např. výměnný hlavový a paměťový modul
  • S rozsahem teploty prostředí od -10 °C do +50 °C vhodné pro nejrůznější aplikace

Vlastnosti bezpečnostních laserových skenerů

Sledovací úhel bezpečnostního laserového skeneru
  • Ve shodě a schváleno podle EN/IEC 61496-1 (Typ 3), EN ISO 13849-1 (PL d /Kat.3) a IEC 61508 (SIL 2)
  • Sledovací úhel: 275°
  • Dosah: bezpečnostní zóna 3, příp. 5,5 m, výstražná zóna 40 m
  • Doba reakce: 62 ms
  • Krytí: IP65
  • jednoduchá konfigurace pomocí softwarového nástroje PNOZscan Configurator
  • Další funkce pro variantu Light, Master a Slave: Muting, EDM, Override
  • Další funkce pro variantu Master: restart podle EN ISO 61496-3, vertikální aplikace

Optimální zabezpečení nebezpečných prostor - bezpečnostní laserové skenery

Zajištění stacionárních nebezpečných zón

Stacionární zabezpečení nebezpečných prostor

Laserový skener PSENscan umí identifikovat okamžik, kdy člověku hrozí nebezpečí vyvolané pohybem stroje. Narušení výstražného pole vyvolá kontrolované zabrzdění nebezpečného pohybu, při vstupu do chráněné zóny se pohyb zcela zastaví.

Ochrana proti vstupu do nebezpečné zóny

Ochrana proti vstupu do nebezpečné zóny

Bezpečnostní laserový skener PSENscan bezpečně identifikuje přítomnost osob i ve špatně přehledných nebezpečných prostorách. Bezpečně tak můžete zabránit opětovnému nebezpečnému pohybu.

Zabezpečení přístupu

Zabezpečení přístupu

Bezpečnostní skenery PSENscan optimálně zajišťují přístupy do nebezpečných prostor. Navíc jsou díky integrovaným vstupům funkce muting i pro aplikace, u kterých dochází k současnému vkládání a odebírání materiálu.

Flexibilní řešení pro Vaše aplikace

Bezpečnostní laserové skenery PSENscan zaručují produktivní plošné monitorování Vašich aplikací - jednotlivě, v sériovém zapojení, i v případě výměny.

Monitorování až 3 bezpečnostních zón

Současné monitorování až 3 bezpečnostních zón

Se skenerem PSENscan můžete současně a nezávisle na sobě monitorovat až tři chráněné zóny. Zastaví se vždy pouze ta část zařízení, do které vstoupí nějaká osoba. Tím lze optimalizovat bezpečnostní vzdálenosti zařízení. Důsledkem je zvýšená produktivita a ergonomie, a to při optimální bezpečnosti.

Kódování zajistí „bezporuchové sousedství“

Kódování zajistí „bezporuchové sousedství“

Dva bezpečnostní laserové skenery nezapojené do série tak mohou díky kódování pracovat v malé vzdálenosti od sebe. Tím stoupá využitelnost zařízení a zkracuje se doba výroby.

Vysoká využitelnost díky Fast Replacement

Vysoká využitelnost díky Fast Replacement

Bezpečnostní laserové skenery PSENscan jsou vybaveny výměnným paměťovým modulem. Pokud je v případě poškození nutné použít jiný laserový skener (stejný model), konfigurace se jednoduše přenese do nového přístroje.

Zabezpečení transportních systémů bez řidiče

Muž ve výrobě vedle transportního prostředku bez řidiče

Zabezpečení transportních systémů bez řidiče

Bezpečnostní laserový skener PSENscan identifikuje objekty v jízdní dráze vozidla a je zárukou bezpečnosti i při vysokých rychlostech. Informujte se o bezpečnostním řešení pro Váš transportní systém bez řidiče!

Spektrum našich produktů: Bezpečnostní laserový skener PSENscan

Bezpečnostní laserový skener PSENscan

PSENscan se dodává ve variantách master a slave a s dosahem 3,0 a 5,5 m.