Optoelektronické senzory zajišťují optimálně stroje a zařízení v případech, kde dochází k aktivním zásahům do výrobního procesu. Naše nabídka optoelektronických senzorů zahrnuje optické závory PSENopt a bezpečnostní laserové skenery PSENscan.
Optické závory PSENopt zajišťují podle požadavku ochranu prstů, rukou nebo těla podle EN/IEC 61496-1. Je lhostejné, zda se jedná o aplikace s kritickým nedostatkem místa nebo rozšířené funkce jako muting, blanking nebo kaskádování: Pilz nabídne vždy vhodnou světelnou mříž. Bezpečnostní laserový skener PSENscan je vhodný pro dvourozměrné monitorování plochy.
Ve spojení s naší řídicí technikou získáte pro Vaše aplikace vždy bezpečné kompletní řešení. Navíc paleta našeho příslušenství umožňuje flexibilní využití pro jakýkoli stroj.