Ovládací přístroje/ovládací terminály PMI- HMI s PMI

Moderní HMI pro diagnostiku a vizualizaci

Dva ovládací přístroje / ovládací terminály PMI

S ovládacími přístroji PMI (Pilz Human Machine Interface) můžete ovládat a sledovat Vaše technické procesy. Nabízíme širokou paletu – od jednoduchého diagnostického přístroje až po ovládací terminál pro náročné aplikace. Naše kompaktní ovládací přístroje Vám poskytnou široký rozsah funkcí. Snadno je budete moci zapojit do Vašeho výrobního a automatizovaného zařízení.

Dobrá vizualizace a diagnostika znamenají vždy také krátké doby odstávky a tím i vyšší hospodárnost. Důležitou úlohu přitom má diagnostika strojů a zařízení v případě poruchy. Společně s řídicími jednotkami Pilz získáte systém, který Vám umožní rychlou identifikaci poruch v případě problémů ve výrobním provozu.

Potřebujete rozsáhlou diagnostiku? Využijte naši koncepci diagnostiky PVIS nebo vizualizační software PASvisu!

Výhody a charakteristické znaky ovládacích přístrojů PMI

  • zkrácení prostojů a zvýšení hospodárnosti Vašich zařízení
  • flexibilní kompletní řešení pro vizualizaci automatizačního systému PSS 4000 a PNOZmulti
  • široká paleta možností díky různým velikostem displejů a variantám vybavení
  • vyzrálá koncepce diagnostiky a vizualizace se softwarem PASvisu a PVIS
  • „Vyrobeno v Německu“ – design, vývoj, konstrukce, výroba
  • optimální výkonná tepelná stabilita při použití moderních procesorů Low-Power RISC
  • necitlivé na vibrace, prach a stříkající vodu (zpředu: IP65)
  • rychlý přenos dat prostřednictvím rozhraní sítě ethernet
  • Design, vývoj a výroba - Made in Germany
Muž před ovládacím terminálem Pilz

Spektrum našich produktů: Obslužné terminály