Naše produkty Human Machine Interface (HMI) Vás podpoří při práci s procesy, které jsou stále komplexnější. Součástí výkonné 6. série je Soft PLC podle standardu IEC 61131-3 a příslušné vizualizace. Kromě profesionální diagnostiky a vizualizace získáte řídící jednotku pro celý proces Vašeho zařízení - všechno v jednom přístroji.
Ovládací terminály jsou již u výrobce vybaveny vizualizací vyhovující potřebám uživatele. Jsou ale také kompatibilní s jakýmkoli běžně dostupným softwarem HMI. Otevřená rozhraní jsou zárukou toho, že produkty PMI jsou maximálně kompatibilní a výborně se implementují do Vašeho automatizovaného systému. Tři velikosti displeje od 7 do 15 palců nabízejí flexibilitu, kterou potřebujete pro Vaše projekty. Využijte vynikající funkce a široké spektrum aplikací!