Revolution Pi

Spojení Pilz + Revolution Pi = budoucnost automatizace

Spojení Pilz + Revolution Pi = budoucnost automatizace

Revolution Pi od Kunbus doplňuje spektrum produktů v oblasti průmyslových sítí. Při využití jako IIoT-Gateway posílá Revolution Pi data řídicích jednotek automatizačního systému PSS 4000 a konfigurovatelných malých řízení PNOZmulti do Vašeho cloudu! Přístup k datům budete mít odkudkoli! To usnadní jejich využívání a vyhodnocování a zajistí ještě lepší optimalizaci Vašich výrobních procesů!

Revolution Pi vychází z Raspberry Pi, známého ze soukromého sektoru. Pro Revolution Pi byla ovšem vyvinuta speciální základní deska, jejíž rozhraní a přípojky vyhovují průmyslovému prostředí. Proto je zařízení také vždy připraveno k použití v souvislosti s automatizací. Základní modul RevPi Core je podle potřeby možné plynule rozšířit pomocí vhodných digitálních a analogových modulů I/O i komunikačních modulů.

Takto můžete Revolution Pi používat!

Revolution Pi se snadno integruje do systémové architektury automatizačního systému PSS 4000 i PNOZmulti a PNOZmulti 2 a představuje tedy vhodný způsob spojení automatizačních sítí s cloudem. K dispozici jsou vždy samozřejmě nová data, ale i uložená data starších zařízení.

V závislosti na požadovaném standardu bezpečnosti lze Revolution Pi propojit s datovým úložištěm prostřednictvím 3-Layer Switch nebo Industrial Firewall s připojeným cloudem.

Takto můžete Revolution Pi používat!

Vaše výhody ve zkratce

Přehled výhod Revolution Pi!
  • optimální řešení pro využití v různých průmyslových oborech
  • data je možné shromažďovat, vyhodnocovat a zpracovávat v přímé blízkosti strojů a zařízení
  • ochrana proti poruchám podle EN 611312, plně funkční při teplotách -40 °C až +55 °C
  • robustní pouzdro a přípojka 24 V dovolují používání v průmyslovém prostředí
  • díky četným komunikačním modulům možnost integrace do všech běžných systémových architektu

Technické vlastnosti

  • Operační systém: Přizpůsobený Raspbian s RT-Patch
  • Komunikační připojení: 2 x USB 2.0 A (možnost jednotlivého zatížení 500 mA), 1 x Micro-USB, HDMI, Ethernet (RJ45) 10/100 Mbit/s
  • Procesor: BCM2837
  • taktovací frekvence 1,2 GHz
  • Počet procesorových jader: 4
  • Pracovní paměť: 1 GByte
  • eMMC Flash: 4 GByte
Technická charakteristika Revolution Pi

Spektrum našich produktů Revolution Pi

Komunikační moduly RevPi COM

Pomocí komunikačních modulů napojíte Revolution Pi na různé průmyslové sítě.

I/O moduly RevPi IO

S moduly I/O lze základní modul RevPi Core rozšířit o četné digitální i analogové vstupy a výstupy.

Příslušenství

Zde najdete příslušenství optimálně přizpůsobené pro rychlou a jednoduchou montáž Revolution Pi.

Komunikační moduly RevPi Con

S pomocí komunikačních modulů CAN-BUS, M-BUS a M-BUS VHP můžete připojit Revolution Pi Connect a Connect+ na různé průmyslové sítě.
Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: info@pilz.cz

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole