Systémy pro řízení pohybů Motion Control PMCprimo

Řídicí systémy pro jednoduché aplikace až po High End

Systémy pro řízení pohybů Motion Control PMCprimo

Řídicí systém PMCprimo disponují funkcemi PLC a Motion. Převezmou za Vás automatizaci Vašeho zařízení včetně řízení pohybů. To je možné u velkého počtu servo os.

PMCprimo je pojem pro vysoký výkon a flexibilitu. Podle druhu může být k jedné elektronické královské hřídeli napojeno až 32 os pro řešení jednoduchých úloh CNC. Standardní funkce, např. "letmá pila", "archová příčná řezačka" nebo "funkce křivkového kotouče" jsou již zahrnuty v podobě funkčních bloků. K dispozici jsou i funkce stroje jako "balení do sáčků z rukávové fólie". Při použití dočasných funkcí jako dálková údržba, automatická parametrizace vyměňovaných systémových komponent a sdílení všech I/O získáte výkonná řešení s vysokou disponibilitou.

Novinka: Systém pro řízení pohybů Motion Control PMCprimo C2 - nyní ještě výkonnější

Výkonné systémy pro řízení pohybů Motion Control PMCprimo C2 jsou vybaveny funkcemi PLC, Motion a CNC a při realizaci podporují všechny řídicí úlohy. Vysoce výkonný modul PMCprimo C2 s procesorem 1,3 GHz a FPGA je zárukou vysoké produktivity a kvality procesů. Využijte výhod kratší doby uvádění do provozu při použití programování se Soft-PLC podle IEC 61131!

Jednoduchý import a export dat zaručí rozhraní USB. S PMCprimo C2 budete mít k dispozici rozhraní EtherCAT Master. PMCprimo C2 navíc podporuje různá komunikační rozhraní Master-and-Slave, např. Modbus/TCP, CAN nebo PROFIBUS-DP-S. Řídicí systémy také dovolují paralelní provoz více komunikačních sítí (EtherCAT/CANopen).

Systémy pro řízení pohybů Motion Control PMCprimo C2

Vyberte si podle Vašich požadavků:

Na bázi safe-drive: PMCprimo DriveP

U řešení Motion Control na bázi safe-drive je řízení pohybů do servozesilovače integrováno jako volitelná karta. Další servozesilovače se jednoduše připojí sběrnicí pohonu. S PMCprimo DriveP získáte tedy kompaktní, vysoce výkonné řešení pro Vaše aplikace!

Navíc lze toto řešení jednoduše rozšiřovat o bezpečnostní funkce integrované do pohonu: s bezpečnostní kartou PMCprotego S. Bezpečné funkce pohybu, zastavení a brzdění jsou zárukou zkrácené doby vystrojování i snížených nákladů na údržbu. V přístroji jsou spojeny funkce Motion Control, PLC a bezpečnost.

Na bázi kontroléru: PMCprimo MC

Jako centrální řešení představuje PMCprimo MC díky své hardwarové platformě na bázi kontroléru základ otevřeného systému. Díky různým rozhraním kontroléru je PMCprimo správnou volbou i pro rozsáhlé aplikace. Vysoký výkon procesoru umožňuje i u komplexních aplikačních programů dosáhnout krátké doby cyklu. Lze tak realizovat i náročné procesy strojů.

Výhody systémů pro řízení pohybů Motion Control PMCprimo

Malá potřeba místa díky integrovanému řešení: PMCprimo DriveP – na bázi safe drive

  • výkonný Soft PLC podle IEC 61131 a přehledná programovací plocha
  • vhodné pro aplikace Motion Control a CNC, volitelné napojení na řídicí počítač, jednoduché rozšíření externími I/O napojením na PSSu
  • vyšší využitelnost strojů, protože po výměně komponent dochází k rychlejšímu obnovení provozu pomocí karet SD
  • úspora nákladů vzhledem k využití integrovaných funkcí PLC, Motion a CNC, integrované řešení umožňuje použití malých skříňových rozvaděčů
Malá potřeba místa díky integrovanému řešení: PMCprimo DriveP - na bázi safe drive

Technické vlastnosti

Technické vlastnosti kompaktního a výkonného řídicího systému PMCprimo DriveP

Technické vlastnosti kompaktních výkonných řídicích systémů PMCprimo DriveP

  • převzetí řídicích úloh s mimořádnou výkonností
  • modulární kompaktní ucelené řešení pouhým zasunutím karty Motion Control PMCprimo C do servozesilovače
  • vhodné pro všechny aplikace související s bezpečností až do PL e podle EN ISO 13849-1
Technické vlastnosti otevřeného řídicího systému PMCprimo MC na bázi kontroléru

Technické vlastnosti otevřeného řídicího systému PMCprimo MC na bázi kontroléru

  • možnost jednoduché realizace komplexních procesů stroje pro větší počet os díky vysokému výkonu procesoru
  • flexibilní v jakémkoli prostředí s automatizací, možnost integrace vzhledem k velkému počtu rozhraní: 3 snímače, 4 x CANopen, 1 x PROFIBUS-DP Slave + 3 x CANopen
  • vždy 16 digitálních vstupů a výstupů představuje předpoklad pro cenově výhodné řešení

Systémy pro řízení pohybů Motion Control PMCprimo - řešení vhodné pro jakékoli požadavky

Díky Pilz Motion Control budou všechny funkce Vašeho zařízení vzájemně sladěné. Výsledkem jsou plynulé pracovní procesy, méně výpadků a tím i hospodárnější výroba. Využijte nejrůznější funkce:

  • IEC 61131-3
  • plynulé polohování
  • virtuální královská hřídel
  • elektrická převodovka
  • vačková převodovka
  • řízení registrů
  • regulace napětí dráhy
  • lineární a kruhová interpolace
  • elektronické vačkové spínací ústrojí
  • rychlé vstupy pro identifikaci tiskové značky
Vhodné řešení pro jakékoli požadavky

Systémy pro řízení pohybů Motion Control PMCprimo - vhodné pro řadu různých aplikací

Systémy pro řízení pohybů Motion Control PMCprimo - vhodné pro řadu různých aplikací
  • Doprava a třídění: např. taktovací režim (pro vějířový dopravník), definované mezery/vzdálenosti, vyplňování mezer, plynulý transport papíru, kapalin atd.
  • balení v různých podobách: např. balení do fólie, hadicové sáčky, blistry, papír, sáčky s držadly
  • Tisk, papír a etikety: např. potisk (datum atd.), řezání papíru, stohování, transport, speciální potisk např. ovladačů, tisk na karton, vícebarevný tisk, lepení karet, např. CD, sáčky, pohlednice atd.
  • Paletování a kartonáž: např. stohování, aplikace pick and place, traypack
  • Speciální obráběcí stroje: např. brusky, soustruhy
  • Speciální řešení pro výrobu zkušebních stolic: např. polohování, regulace točivého momentu, interpolování a transformování, robotika

Spektrum našich produktů: PMCprimo - pro všechny úlohy v oblasti řízení a pohybu

Motion Control - řídicí systémy PMCprimo DriveP - technické vlastnosti

Výsledkem kombinace je Motion Control řídicí systém PMCprimo DriveP. PMCprimo C

Příslušenství PMCprimo

Příslušenství řídicích systémů Motion Control PMCprimo zahrnující různé připojovací kabely a zásuvné karty doplní jakoukoli aplikaci.

PMCprimo DriveP

Kompaktní řídicí systém na bázi safe-drive pro vysokou kvalitu procesu - podle potřeby může být rozšířen i o bezpečnostní funkce integrované do pohonu
PMI 6 primo

PMI 6 primo

Systémy PMI 6 primo jsou vybaveny funkcemi PLC, Motion a CNC. Přebírají velmi efektivně úlohy řízení a ovládání pohybů servoos.

PMI 6 primo