Kabely a konektory

Spektrum našich produktů

Spektrum našich produktů

Rozmanité kompatibilní kabely Vám umožní využít další rozšířené funkce. Vyberte si řešení vhodné právě pro Vás.

Předpřipravené kabely

Využijte pro Vaši bezpečnou aplikaci již ověřená řešení! Máme v nabídce nejrůznější varianty kabelů s kulatými konektory M8, M12, M23 a RJ45.

Kabely - metráž

Pro přímé spojení s centrální jednotkou, pro délky přesahující 50 m nebo zatím neznámé délky jsou naše kabely v kombinaci s konektory tou správnou volbou!

Adaptér

Pokud by se konektory a zdířky lišily, umožní v praxi spojení kulatých konektorů pasivní adaptéry. Široký výběr adaptérů zjednodušuje vytvoření potřebného propojení.

Konektory

Pro spojování kabelů dodávaných jako metráž jsou zapotřebí vhodné zdířky i konektory. Využijte nabídky našich kulatých konektorů nebo technologie RJ45!
Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz