Česká republika | česky

Úspěchy

Historie našich úspěchů

Spolehněte se při automatizaci Vašich zařízení a strojů na předního dodavatele technologie pro bezpečnou automatizaci a zajistěte si tak nejen bezpečné, ale i kompletní řešení, které ochrání Vaše pracovníky, ať se Vaše firma nachází kdekoli na světě. Spolu s Vámi půjdeme po bezpečné cestě za úspěchy!

Společně s našimi zákazníky vypracováváme výkonná řešení automatizace, která spojují bezpečnost a produktivitu - od poradenství až po kompletní hotové řešení, přesně podle přání zákazníka, bez kompromisů na úkor automatizace.

Najdete zde některé příklady z naší úspěšné historie, které jsme roztřídili podle oborů a produktů.

Úspěchy
Výrobky
Obor
Vráti filtr
Logo společnosti Herbst Maschinentechnik GmbH

PSENmlock klapky přidrží

Protože se krátce před termínem dodání změnily základní rámcové podmínky, musela být co nejrychleji upravena rovněž koncepce bezpečnosti pro horizontální míchačku. Pilz spolu s výrobcem speciálních strojů Herbst dokázal během několika málo dnů systém ochranných dveří PSENmlock do zařízení integrovat tak, aby splňoval nové podmínky.

Bezpečné přidržení s PSENmlock
Logo lanovky na Zugspitze

Bezpečnost a automatizace pro lanovku na Zugspitze.

Pro „lanovku Zugspitze“ vytvořila firma Pilz společně s FREY AG Stans bezpečné řešení automatizace, které může řídit celou lanovku. Automatizační systém PSS 4000 firmy Pilz může řídit jak bezpečnostní, tak i automatizační funkce, a to bylo rozhodujícím důvodem pro jeho použití.

Kompletní řešení s PSS 4000
Logo firmy Wächter Packautomation GmbH & Co. KG

Chytré skládání s PSENslock a PNOZmulti 2

V průmyslové výrobě obalů jsou flexibilita, efektivnost a bezpečnost nepostradatelné, zejména v procesech na konci linky. Při vývoji vztyčovacího zařízení kartonů se firma Wächter Packautomation vědomě rozhodla pro produkty Pilz. PNOZmulti 2 a PSENslock totiž přesně splňují všechny požadavky dané aplikace.

Efektivní dvojice PNOZmulti 2 & PSENslock
Logo SRW Automation & Service

Bezpečné procesy s bezpečnými světelnými mřížemi PSENopt II

Bezbariérové řešení bezpečnosti firmy Pilz bylo rozhodnuto využít u SRW hned na dvou odlišných zařízeních: Jedním z nich, kde světelné mříže PSENopt II typ 3 zajišťují proces, je zařízení pro plnění kartonů, ve kterém jsou přiváděné kartony narovnávány a robot je poté stohuje do transportních zásobníků.

Bezbariérové řešení s PSENopt II typ 3
Logo Opel

Motor Adams bezpečně zabalený pod dohledem SafetyEYE

V závodě Opel ve Vídni se každý den zabalí až deset kontejnerů s převodovkami a motory, které jsou pak rozesílány do celého světa. Aby byl plně automatizovaný proces balení efektivní, bezpečný a plynulý, využívá firma Opel funkce kamerového systému SafetyEYE.

Bezbariérové monitorování se SafetyEYE
Logo Xactools GmbH

Servozesilovače Pilz pro všechny pohony

Firma Xactools se specializovala na automatizovaná speciální řešení pro techniku přísunu, paletování a měření. Univerzální servozesilovače PMCtendo DD5 od firmy Pilz a napojení na Profinet pomáhají k rychlému, přesnému a jednoduchému ovládání všech motorů.

Výkonný regulátor pro jakékoli pohony
Logo Homag Group AG

PNOZmulti: Automatizace pro nulovou spáru

Při opracování hran stroji určenými pro nábytkářský průmysl využívá HOMAG mimo jiné i vysoce výkonné lasery - a spolu s nimi i volně konfigurovatelný bezpečnostní systém PNOZmulti Pilz. HOMAG tím bezpečně předchází možnému ohrožení obsluhy stroje na pracovišti.

Zajištění nebezpečných zón s PNOZmulti
Logo Adolf Brodbeck GmbH + Co. KG

reprodukovatelné řešení automatizace

U nových i modernizovaných produktů dbá Brodbeck na dokonalé řešení bezpečnosti, a proto využívá komponenty Pilz, jejichž funkce se uplatní u více strojů. To platí ve zvýšené míře pro kombinaci řídicího systému PNOZmulti 2, systému ochranných dveří PSENmlock a kódovaného bezpečnostního spínače PSENcode.

Reprodukovatelné řešení automatizace a bezpečnosti
Contact

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz