Česká republika | česky

Konfigurovatelné řídicí systémy PNOZmulti 2

Mnoho funkcí, flexibilní využití – bezpečné řešení pro budoucnost!

Konfigurovatelné řídicí systémy PNOZmulti 2

Použijte konfigurovatelné řídicí systémy PNOZmulti 2 pro realizaci více bezpečnostních funkcí na Vašich strojích nebo zařízeních. Základní moduly mají šířku pouhých 45 mm a lze je modulárně rozšiřovat. Systém poroste spolu s Vašimi požadavky a růstem Vašich strojů!

Bezpečnostní architekturu musíte vytvořit pouze jednou a nezávisle na nadřazeném řízení. Jako pomůcku budete mít k dispozici intuitivně ovládaný softwarový modul PNOZmulti Configurator. PNOZmulti navíc nabízí různé možnosti diagnostiky. Diagnostické řešení PVIS se snadno instaluje a v konfigurátoru PNOZmulti je vyberete jedním kliknutím. Bezpečné řešení doplňuje kompletní nabídka senzoriky, povelových zařízení a ovládacích terminálů. Takto dosáhnete standardní bezpečnosti!

Malé řídicí jednotky PNOZmulti generace 2 - úspěšná historie pokračuje!

Pilz píše úspěšné pokračování historie PNOZmulti. Začátek najdeme v roce 2002 u prvního konfigurovatelného bezpečnostního řízení. Dnes jsou na celém světě v provozu statisíce malých řídicích jednotek PNOZmulti. Kompletní rozsah funkcí „klasických“ základních jednotek PNOZmulti byl u generace 2 zkomprimován do modulu o konstrukční šířce 45 mm . Základní moduly jsou vybaveny podsvětleným LCD displejem.

Modulární provedení je stejně flexibilní jako způsob využití. Bezpečné moduly s analogovým vstupem, dvoupólové výstupní moduly, moduly pro monitorování otáček a četné další nabízejí rozsáhlé možnosti pro vytváření bezpečnostních aplikací na nejmodernější technické úrovni.

Vyberte si některý z našich bestselerů a vsaďte na celosvětově uznávaný bezpečnostní standard pro všechny typy strojů. Jednoduchý grafický nástroj pro konfiguraci šetří náklady na inženýrskou činnost, protože uživatelský program si jednoduše a intuitivně zpracujete na PC sami. Software rovněž umožňuje jednoduchou simulaci zpracované bezpečnostní konfigurace – off-line, zcela bez hardwaru.

S podrobnostmi Vás seznámí naše video!

Úspěšný systém PNOZmulti 2 - výhody pro Vás

  • bezpečný provoz díky certifikovanému hardwaru a softwaru
  • jednoduchá konfigurace pomocí komfortních softwarových nástrojů
  • rychlá aplikace v důsledku volně konfigurovatelných vstupů a výstupů
  • vhodné moduly pro jakékoli požadavky - flexibilní, jednoduché, efektivní rozšiřování
  • krátké prostoje díky rozsáhlým diagnostickým možnostem
  • rychlé uvedení do provozu s jednoduchým propojováním zásuvnými svorkami

Sehraný tým - vlastnosti řídicího systému PNOZmulti 2

Sehraný tým - vlastnosti řídicího systému PNOZmulti 2
  • základní moduly jako nositelé konfigurace na výměnných paměťových médiích jako čipová karta nebo USB
  • rozšiřovací moduly pro flexibilní a modulární rozšíření podle požadavků Vaší aplikace
  • Konfigurační nástroj PNOZmulti Configurator: nástroj využitelný od projektování až po údržbu
  • bezpečné kompletní řešení ve spojení se senzorikou, ovládáním a sledováním, řídicí technikou
  • připojení na běžné systémy sběrnice Fieldbus a komunikační rozhraní

Optimální instalace

PNOZmulti je využitelný v mnoha aplikacích a v nejrůznějších oborech : od řízení nejjednodušších strojů až po komplexní propojená zařízení. To umožňuje inteligentní spojení bezpečnostních a řídicích funkcí, modulární koncepce a jednoduchá konfigurace. Systém PNOZmulti je tak flexibilní, že se zaručeně přizpůsobí i Vaší aplikaci!

Optimální instalace

Spektrum našich produktů Malé řídicí systémy PNOZmulti 2