Česká republika | česky

Bezpečnostní spínače

Optimální monitorování bezpečnostních vstupů a poloh pomocí bezpečnostních spínačů

Bezpečnostní spínače

Bezpečnostní spínače lze použít v různých oblastech: Při otevření ochranného zařízení se musí například zastavit nebezpečné pohyby stroje a musí se zabránit jeho opětovnému spuštění. Nelze přitom vyřazovat ochranná zařízení z činnosti nebo s nimi jinak manipulovat. Určité aplikace navíc vyžadují blokování bezpečnostního vstupu tak dlouho, dokud není nebezpečný výrobní proces ukončen.

Bezpečnostní spínače PSEN tyto požadavky splňují po ekonomické stránce i z hlediska účinnosti, a jsou proto ideálním řešením pro monitorování bezpečnostních vstupů a zábran.

Flexibilní použití podle EN ISO 14119 - výhody bezpečnostních spínačů

  • kompaktní provedení pro jednoduchou a prostorově nenáročnou instalaci
  • využitelnost v rozmanitých aplikacích
  • úspora nákladů při sériovém zapojení
  • dlouhá životnost díky robustnímu pouzdru
  • bezpečné a hospodárné kompletní řešení ve spojení s vyhodnocovacími jednotkami Pilz
Flexibilní použití podle EN ISO 14119

Vlastnosti bezpečnostních spínačů

Vlastnosti bezpečnostních spínačů
  • splňuje všechny požadavky ISO 14119
  • Princip/kódování: mechanický (PSENmech, PSENhinge), bezdotykový magnetický (PSENmag), bezdotykový kódovaný (PSENcode), plně kódovaný, unikátní plné kódování (PSENcode)
  • Krytí: IP67 (PSENmech, PSENhinge), IP67 / IP6K9K (PSENmag, PSENcode)

Spolehlivé monitorování bezpečnostního vstupu a polohy pro každé prostředí a aplikaci s bezpečnostními spínači

Pro monitorování dveří v ochranných ohrazeních, krytů, klapek a svinovacích vrat, resp. pro zjišťování polohy: pro tento účel jsou vhodné bezpečnostní spínače PSENmech, PSENmag a PSENcode. Naše bezpečnostní spínače splňují požadavky EN ISO 14119 s mimořádnou efektivností a vytvářejí soulad mezi produktivitou, bezpečností a uživatelským komfortem.

Bezpečnostní spínače společnosti Pilz jsou k dispozici v různých tvarech a s různými principy fungování. Mohou se používat i v prostředí se ztíženými podmínkami. Jestliže zapojíte bezpečnostní spínače do série, ušetříte další náklady!

Senzory samy o sobě však nejsou dostačující: teprve při využití odpovídajících možností vyhodnocení bude řešení kompletní. Proto vám Pilz nabízí bezpečné kompletní řešení zahrnující senzoriku plus řízení. Jedině tak ušetříte čas a peníze za implementaci všech komponent včetně certifikované bezpečnosti.

Spolehlivé monitorování bezpečnostního vstupu a polohy pro každé prostředí a aplikaci s bezpečnostními spínači

Bezpečnostní spínače najdou uplatnění v nejrůznějších oborech

Naše portfólio: Bezpečnostní spínače