Česká republika | česky

Systémy pro monitorování a kontrolu bezpečnostních vstupů

Bezpečnostní dveřní systémy pro zajištění oddělovacích ochranných zařízení

Systémy pro monitorování a kontrolu bezpečnostních vstupů

Při otevření bezpečnostního vstupu se musí podle normy EN EN 14119 zastavit nebezpečné pohyby stroje a musí se zabránit opětovnému rozběhu. Nesmí se přitom obcházet nebo manipulovat s ochrannými zařízeními.

Systémy pro monitorování a kontrolu bezpečnostních vstupů společnosti Pilz splňují tyto požadavky zvlášť efektivně a součástí řešení jsou i dodatečné funkce ke zvýšení hospodárnosti.

Hospodárné řešení ochranných dveří - výhody pro Vás

  • Ochrana před nebezpečnými pohyby, odletujícími částmi strojů a zařízení při zastavování pohybů stroje
  • Vyloučení opětovného náběhu podle EN ISO 14119
  • vysoký stupeň zabezpečení ochranných zařízení proti manipulaci
  • bezpečné kompletní řešení ve spojení s řídicí technikou Pilz
  • energetická efektivnost díky snížené spotřebě el.energie
Hospodárné řešení ochrany dveří

Vlastnosti bezpečného systému ochranný dveří

Vlastnosti bezpečného systému ochranný dveří
  • monitorování dveří, krytů a klapek podle EN ISO 14119
  • navrženo pro všechny aplikace do - PL e podle normy EN ISO 13849-1,Sil 3 podle normy EN/IEC 62061- bezpečnostní kategorie 4 podle normy EN 954-1

Bezpečné monitorování ochranných dveří pomocí systému firmy Pilz

Bezpečné systémy ochranných dveří PSENslock, PSENmlock a PSENsgate se používají pro monitorování a kontrolu bezpečnostních vstupů Monitorují dveře v ochranném ohrazení, ale i kryty a klapky. Náš systém bezpečných ochranných dveří nabízí efektivní řešení s optimalizovanými náklady, které splňuje požadavky EN ISO 14119.

Bezpečné monitorování ochranných dveří pomocí systému firmy Pilz

Používání bezpečné ochrany dveří v jednotlivých oborech

Naše portfólio: Bezpečnostní dveřní systémy