Česká republika | česky

Optoelektronické senzory

Bezbariérová bezpečnost s optoelektronickými senzory

Optoelektronické senzory

Optoelektronické senzory zajišťují optimálně stroje a zařízení v případech, kde dochází k aktivním zásahům do výrobního procesu. Naše nabídka optoelektronických senzorů zahrnuje světelné závory PSENopt a bezpečnostní laserové skenery PSENscan.

Světelné závěsy PSENopt zajišťují podle požadavku ochranu prstů, rukou nebo těla podle EN/IEC 61496-1. Je lhostejné, zda se jedná o aplikace s kritickým nedostatkem místa nebo rozšířené funkce jako muting, blanking nebo kaskádování: Pilz nabídne vždy vhodnou světelnou mříž. Bezpečnostní laserový skener PSENscan je vhodný pro dvourozměrné monitorování plochy.

Ve spojení s naší řídicí technikou získáte pro Vaše aplikace vždy bezpečné kompletní řešení. Navíc paleta našeho příslušenství umožňuje flexibilní využití pro jakýkoli stroj.

Optoelektronické senzory: Výhody & charakteristické znaky

  • rostoucí produktivita díky ergonomickým pracovním procesům
  • rychlá integrace do Vašeho zařízení
  • jednoduchá obsluha a údržba
  • bezbariérová bezpečnost
  • úspora místa - díky kompaktním rozměrům
  • shoda a povolení podle EN/IEC 61508, EN/IEC 61496-1

 

Použití optoelektronických senzorů

Použití bezpečnostních laserových skenerů

Optimální zajištění nebezpečných prostor pomocí bezpečnostní laserových skenerů

Ať už stacionární nebo mobilní ochrana nebezpečných prostor nebo monitorování přístupu, bezpečnostní laserový skener PSENscan nabízí optimální řešení pro Vaši aplikaci. Zařízení umožňuje dvourozměrné monitorování ploch pod úhlem až 275°. Ochranná a výstražná pole lze definovat libovolně a přizpůsobovat je tak konkrétním stavebním podmínkám. PSENscan se proto snadno integruje do nejrůznějších aplikací.

 

Světelné mříže pro všechny obory a aplikace

S PSENopt ochráníte Vaše pracovníky i produkty - bezpečně, efektivně a hospodárně. Nebezpečné zóny chrání neviditelné pole světelné závory z infračervených paprsků. Dojde-li k přerušení světelného paprsku, je okamžitě aktivován příkaz k bezpečnému vypnutí. Funkce muting, blanking a/nebo vytvoření kaskády nabízejí četné možnosti, jak světelné závory optimálně integrovat do Vašeho zařízení. Jsou proto vhodné pro různé obory i aplikace.

Použití světelných závor

Pilz - Váš partner pro inspekci ochranných zařízení

Nezávislý inspekční orgán společnosti Pilz GmbH & Co. KG Ostfildern akreditovaný DAkkS podle ISO/IEC 17020:2012 Vám poskytne partnerskou podporu při provádění mezinárodně platné bezpečnostní inspekce Vašich bezdotykových ochranných zařízení.

Další informace: Inspekce světelných závor od firmy Pilz

Akreditováno DAkkS podle ISO/IEC 17020:2012

Používání světelných mříží v jednotlivých oborech

Spektrum našich produktů: Optoelektronické senzory