Česká republika | česky

Bezpečnostní senzory PSEN

Bezpečnostní senzory pro využití v průmyslu

Spolehlivá senzorika PSEN

Společnost Pilz nabízí velké množství bezpečnostních senzorů, které odpovídají mezinárodním normám a byly prověřeny příslušnými certifikačními úřady. Naše portfolio senzoriky zahrnuje jednak bezpečnostní spínače pro monitorování polohy a oddělovací ochranná zařízení. Pro monitorování ploch a prostor jsou optické senzory optimální volbou. Vyberte si z našeho obsáhlého portfolia optických závor, kamerových systémů nebo taktilních senzorů, jako jsou např. bezpečnostní spínací rohože.

Využijte naše bezpečné senzory společně s naší bezpečnou řídicí technikou! Získáte tak hospodárné a bezpečné kompletní řešení od jednoho výrobce - firmy Pilz. Kromě požadované vysoké efektivity zařízení v průmyslové oblasti je pro nás jako výrobce senzorů velmi důležité zajistit ochranu osob, strojů a životního prostředí.

Inteligentní senzorika: Myslet komplexně. Řešit modulárně.

S našimi bezpečnostními senzory pro průmyslové využití budete mít vždy jistotu! Moderní výroba je velmi pružná a velmi rychle podléhá změnám. Proto jsou zapotřebí senzory, které jsou schopné se flexibilně přizpůsobit novým požadavkům.

Abyste byli optimálně připraveni na rostoucí nároky moderní inteligentní výroby, vyvíjíme pro Vás inteligentní senzory, s jejíž pomocí budete schopni realizovat nová řešení. Nezáleží na tom, zda si vyberete senzory mechanické, magnetické, optické, s technologií RFID nebo s využitím kamery: naše bezpečnostní senzory jsou vždy zaměřeny na lepší produktivitu a lepší podmínky pro uživatele.

Je lhostejné, pro jaké průmyslové senzory se rozhodnete: naše řídicí jednotky, vhodná technika pohonů a vizualizace jsou zárukou bezpečného a kompletního hospodárného řešení nabízeného jedním dodavatelem. A to nejlepší: Naše řešení lze individuálně rozšiřovat, takže můžete využívat výhody vyšší flexibility!

Senzorika v inteligentní výrobě

Senzorika pro nápady s budoucností

Modularita pro individuální bezpečnostní řešení

Systém ochranných dveří PSENmlock s tlačítkovou jednotkou PITgatebox

Senzorice připadá v oblasti automatizace stále důležitější role. Provozovatelé strojů a zařízení stále více vyžadují individuální řešení. Například takové, jakým je náš modulární systém ochranných dveří.

Modulární systém ochranných dveří tvoří komplex různých senzorů, tlačítkových jednotek a příslušenství. Nechte si sestavit bezpečnostní řešení na míru, které vyhoví Vašim požadavkům!

Využijte efektivní sériové zapojení, rychlou diagnostiku, přídavné ovládací a tlačítkové prvky i volitelné únikové odblokování!

Inteligentní řešení s jedním kabelem a velkým rozsahem diagnostických dat

Diagnostika bezpečnostního zařízení

Kromě schopnosti přizpůsobení vyžaduje výroba budoucnosti i propojování. Právě proto jsou inteligentní senzory pro moderní průmyslové procesy nezbytné. Aby byla zaručena funkční bezpečnost a minimalizovaly se odstávky, je zapotřebí mít k dispozici obrovské množství dat.

Přesně pro tento účel jsme vyvinuli SDD diagnostiku bezpečnostních zařízení ! Umožní Vám položit cenově výhodné liniové kabelové spoje a zajistí jednoduchou a přitom rozsáhlou diagnostiku bezpečnostních modulů. Zachovejte si přehled o diagnostických datech Vašich bezpečnostních modulů - kdykoli a kdekoli. Vedlejším bonusem je možnost preventivní údržby.

Inovativní monitorování ploch

Aplikace s dynamickou spínací rohoží

Naše inteligentní bezpečnostní senzorika nabízí nové možnosti i pro spolupráci člověka s robotem: S dynamickými spínacími rohožemi PSENmat nemusíte zabezpečovat pouze plochu. Rohože PSENmat jsou vybaveny integrovanou spínací funkcí, která Vám umožní například řídit obsluhu Vašich strojů a zařízení nebo provádět kontrolu kvality.

Využijte pro funkční bezpečnost manipulace s materiálem prováděné roboty naše optoelektronické senzory! Naše optické závory PSENopt i náš bezpečnostní laserový skener PSENscan jsou mimořádně robustní a odolné.

Senzory pro jakýkoli požadavek - Vaše výhody

  • Bezpečnostní senzory pro nejrůznější využití
  • nejrůznější technologie - např. mechanické, magnetické, RFID, optické nebo na bázi kamery
  • vysoká využitelnost a produktivita při maximální bezpečnosti
  • zaměření na výkonnost, robustnost, jednoduchou obsluhu
  • úspora času a nákladů při projektování i uvádění do provozu
  • bezpečnost a kvalita díky certifikaci podle mezinárodních norem a zkoušky prováděné certifikačními orgány
  • ochrana Vašich investic díky kompatibilitě s produkty a rozhraními jiných výrobců
  • Kompletní řešení od jednoho poskytovatele: senzorika, řídicí technika, technika pohonů a vizualizace od firmy Pilz
Senzory pro jakýkoli požadavek

Bezpečnostní senzory PSEN - uplatnění v četných oborech

Spektrum našich produktů: Bezpečnostní senzory