Česká republika | česky

Bezpečná řídicí technika Pilz

S bezpečnou řídicí technikou Pilz bude Vaše automatizované zařízení ještě bezpečnější! Výsledek: Spokojení a zdraví pracovníci, maximálně využívané stroje, maximální zisk.

Najděte si vhodnou řídicí techniku odpovídající Vašim požadavkům!

U firmy Pilz jste v nejlepších rukou

Pilz je předním představitelem a dodavatelem kompletních řešení pro bezpečnou automatizační techniku. Naše bezpečné řídicí jednotky najdete na celém světě a jejich kvalitu potvrzují dlouholeté zkušenosti uživatelů. Spolehněte se s důvěrou na naše expertní zkušenosti v oblasti bezpečnosti strojů: Máme správné řešení pro Váš jakýkoli požadavek! Vždy máme na mysli: bezpečné vypínání nebezpečných pohybů a plynulé ovládání Vašich strojů.

Bezpečnost je pro nás vždy na prvním místě, proto usilujeme o takovou automatizaci strojů a zařízení, která trvale zaručí ochranu člověka, stroje i životního prostředí.

Bezpečně s řídicí technikou Pilz

Pro aplikace s malým počtem bezpečnostních funkcí zvolte některé z bezpečnostních relé PNOZ. Jsou jednoduchá, snadno se instalují a díky úzké konstrukci se spokojí s mimořádně malým prostorem.
Naše bezpečné malé řídicí jednotky jsou správnou volbou tam, kde je důraz kladen na flexibilitu a modularitu . PNOZmulti nabízí dokonale jednoduché ovládání díky grafickému softwarovému nástroji pro konfiguraci.
Komplexní procesy můžete intuitivně programovat naším programovatelným logickým automatem PSSuniversal PLC z automatizačního systému PSS 4000. Jedním systémem lze monitorovat bezpečné i nezabezpečené funkce řízení. U nás najdete vhodnou řídicí techniku pro jakékoli Vaše potřeby.

Výhody bezpečné řídicí techniky Pilz

  • Vysoká využitelnost zařízení a rostoucí efektivnost
  • Ochrana Vašich pracovníků díky bezpečnosti až do úrovně Performance Level e podle EN ISO 13849-1 a SIL CL 3 dle IEC 62061
  • Jednoduchost, pohodlná obsluha a intuitivní konfigurování
  • Osvědčená technika Pilz, na jejíž kvalitu se můžete spolehnout
  • Optimální řešení Vašich požadavků na automatizaci
  • Monitorování všech běžných bezpečnostních funkcí a četných funkcí automatizovaných systémů
  • Podpora běžných komunikačních protokolů
  • Flexibilita a možnost modulárního rozšíření - naše řešení porostou společně s Vaším zařízením

Spektrum našich produktů: