Česká republika | česky

Robotika od firmy Pilz - otevřená a kompatibilní

Moduly servisní robotiky pro využití v průmyslovém i neprůmyslovém prostředí

Moduly servisní robotiky

Vám usnadníme vstup do světa robotiky. Sestavte si vaši individuální robotickou aplikace - zcela podle Vašich potřeb a představ. Moduly servisní robotiky značky Pilz tvoří modul manipulátoru, řídicí modul PRCM, ovládací modul PRTM a moduly ROS. Se soupravou pro měření kolizí PRMS určenou pro spolupráci člověka s robotem získáte spolehlivou podporu na Vaši cestu k bezpečné aplikaci. Moduly servisní robotiky se uplatní jak při práci s roboty, tak i v jiném průmyslovém prostředí. Využijte výhod našeho nákladově efektivního a flexibilního řešení!

Servisní robotické moduly - přehled Vašich výhod

  • Moduly lze vzájemně individuálně kombinovat - podle požadavků uživatele
  • Manipulátor, řídicí a obslužný modul tvoří společně balíček certifikovaný DGUV podle EN ISO 10218-1
  • Maximální bezpečnost zajišťují bezpečnostní funkce STO a SBC i bezpečnostní funkce pro robotické systémy ovládané bezpečnou řídicí jednotkou
  • Princip Plug-and-Work Prinzip se uplatní při rychlém uvádění do provozu
  • Otevřená rozhraní jako ROS a CANopen zajistí optimální kompatibilitu
  • Velmi kvalitní a odolné produkty jsou zárukou dlouhé životnosti
Výhody modulů servisní robotiky

Oblasti uplatnění modulů servisní robotiky

Servisní robotika - příklady využití
  • Aplikace systému Pick-&-Place v průmyslovém prostředí
  • Od montáže přes kontrolu kvality až po užívání stroje
  • Modulární, částečně automatické malé robotické buňky v průmyslovém prostředí
  • Aplikace s transportními systémy bez řidiče
  • Aplikace pro univerzitní, výzkumné a vývojové prostředí

Moduly ROS - Open-Source-Software nezávislý na výrobci

S moduly ROS nabízíme uživatelům velmi kvalitní balíčky ROS přímo od výrobce manipulátorů. Splňují požadavky průmyslu na kvalitu a jsou v průmyslovém prostředí i servisní robotice okamžitě použitelné.
Vzbudili jsme Vaši zvědavost? Pracovníci na naší mezinárodní telefonní lince i na adrese ros@pilz.de. Vám ochotně poskytnou individuální odpovědi na otázky k ROS.

ROS Logo

Spektrum našich produktů: Moduly servisní robotiky