Česká republika | česky

Zařízení pro monitorování výkonu

Maximální bezpečnost dlouhých vedení - PLIDdys!

Bezpečná kontrola vedení PLIDdys

Bezpečná kontrola vedení PLIDdys nabízí při propojení dvěma vodiči bezpečné zapínání a tím i maximální bezpečnost při dlouhých trasách vedení. PLIDdys vyloučí nechtěné zapnutí nebo rozběh Vašeho zařízení v případě poruchy. To je výhodné zejména u zřetězených nebo široce rozvětvených zařízení, která nejsou vždy zcela přehledná.

Monitorování vedení Vaše výhody ve zkratce

  • Detekce všech možných závad na vedení díky nepřetržité kontrole zajišťované PLIDdys, není třeba provádět specifické testy
  • Zapojení PLIDdys do stávajícího systému vedení – nízké náklady
  • Jednoduchá integrace do stávajících zařízení díky malé montážní velikosti
  • Úspora nákladů zajištěná zachováním stávající periferie
  • Vhodné pro délky vedení až do 3 000 metrů
Kontrola možných závad vedení a ochrana před zapnutím v případě poruchy

Optimální řešení PLIDdys: Vlastnosti

  • kompaktní provedení
  • jednoduché doplnění stávajícího zařízení
  • PLIDdys je možné integrovat např. do senzoru nebo spínače
  • optimální řešení pro bezpečné vedení / spojení v kombinaci s vyhodnocovacím modulem PNOZ e8.1p

Příklady použití: Kontrola vedení PLIDdys

  • Lanovky, výtahy
  • Dopravníky/transportní pásy pro povrchovou i podpovrchovou těžbu
  • Vrtací systémy pro tunely
  • Lisovací linky
  • Adrenalinové atrakce
  • Aplikace s tažnými kabely
  • Zřetězené/rozvětvené části zařízení
Příklady použití: Kontrola vedení PLIDdys

Naše portfólio: PLIDdys