Česká republika | česky

Modulární systém ochranných dveří

Dveře. Systém. Bezpečnost.

Modulární systém ochranných dveří

Hledáte individuální řešení ochranných dveří optimálně přizpůsobené Vaší aplikaci? S naším modulárním systémem Vám umožníme vytvořit flexibilní kombinaci jednotlivých komponent, vyhovující Vašim požadavkům.

Využijte efektivní sériové zapojení, rychlou diagnostiku, přídavné ovládací a tlačítkové prvky i volitelné únikové odblokování.

Základ řešení: vhodný senzor / spínač ochranných dveří

Senzor ochranných dveří PSENslock

Senzor ochranných dveří PSENslock

S bezdotykovým senzorem ochranných dveří PSENslock získáte bezpečné monitorování ochranných dveří bezdotykovým přidržovacím magnetem (500, příp. 1000 N) v jednom přístroji. S touto kombinací bezpečného monitorování polohy a přidržení jsou moduly PSENslock univerzálně použitelné - až do nejvyšší bezpečnostní kategorie – a jsou vhodné i pro sériové zapojení.

Více informací o produktu PSENslock

Senzor ochranných dveří PSENmlock

Senzor ochranných dveří PSENmlock

Bezpečný senzor ochranných dveří PSENmlock nabízí přidržovací silou 7500 N bezpečné blokování a spolehlivé přidržení v jednom produktu. Druhou funkci přitom umožňuje dvoukanálové zapojení. Spínač je proto vhodný zejména pro stroje s nebezpečným doběhem, u nichž je nutné i spolehlivé zajištění až do úrovně PL d nebo PL e.

Více informací o produktu PSENmlock

Sériové zapojení Safety Device Diagnostics

Diagnostika a sériové zapojení se Safety Device Diagnostics

v kombinaci seSafety Device Diagnostics (SDD) můžete cíleně ovládat jednotlivé spínače, příp. dveře – bez nákladného propojení ve skříňovém rozvaděči. SDD umožňuje navíc jednoduchou a důkladnou diagnostiku bezpečnostních spínačů a zkracuje tím prostoje.

Únikové odblokování s PSENmlock

Maximální bezpečnost díky volitelnému únikovému odblokování

Jako volitelné příslušenství můžete využít v kombinaci s PSENmlock dvě provedení únikového odblokování: PSENml escape release je propojen tyčí přímo se základním modulem, zatímco PSENml escape release cordset se na PSENmlock montuje pomocí tahového lanka.

Příslušenství madlo dveří

Madla speciálně přizpůsobená ochrannému systému

S madly speciálně přizpůsobenými systému ochranných dveří PSENmlock získáte hospodárné řešení pro zajištění chráněných vstupů. Nezáleží na tom, zda jsou dveře otočné nebo posuvné: vhodný typ madla nabízíme pro jakékoli provedení. Navíc nabízíme rozsáhlé příslušenství pro montáž .

Perfektní partner: jednoduché ovládání s tlačítkovou jednotkou PITgatebox

Tlačítková jednotka PITgatebox

Tlačítkovou jednotku PITgatebox můžete ideálně zkombinovat s oběma senzory ochranných dveří PSENslock a PSENmlock . Získáte tak doplňkové ovládací a tlačítkové prvky: od tlačítek pro NOUZOVÉ zastavení a osvětlená tlačítka až po klíčové spínače a tlačítka. PITgatebox je k dispozici v různých provedeních a díky svému robustnímu pouzdru z tlakově odlévaného zinku je mimořádně odolný vůči šoku, vibracím a kolizím. Úzké pouzdro umožňuje instalaci úspornou z hlediska místa na běžné hliníkové profily.

Více informací o PITgatebox

Výhody ve zkratce

  • individuální řešení vhodné pro aplikace
  • rozsáhlé modulární portfolio
  • četné možnosti kombinací
  • vysoká kvalita díky certifikaci podle platných bezpečnostních norem
  • rychlá integrace do Vašeho zařízení
  • jednoduchá obsluha a údržba
  • bezpečné a efektivní kompletní řešení od jednoho výrobce
  • ideální ve spojení s bezpečnou řídicí technikou Pilz

Použití v oborech

Spektrum našich produktů Modulární systém ochranných dveří

Contact

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz