Česká republika | česky

Obráběcí stroje

Produktivní a bezpečné Individuální řešení bezpečnosti Vašich obráběcích strojů s optimalizovanými náklady.

Pro přesnost a produktivitu obráběcího stroje jsou rozhodující faktory jako výkon, rychlá výměna nástroje nebo rychlost obrábění, a to při vysoké přesnosti. Důležitou roli samozřejmě hraje bezpečnost člověka a stroje, avšak nesmí přitom být na překážku vlastnímu výrobnímu procesu. Předpokladem je na míru střižená koncepce bezpečnosti s využitím vhodných snímačů, řídicí a pohonné techniky.

Jako vedoucí představitel oboru bezpečné automatizace představujeme našim zákazníkům stále nové definice bezpečnosti a produktivity. Výsledkem jsou individuální řešení bezpečnosti Vašich obráběcích strojů s optimalizovanými náklady. Na náš kompletník balíček bezpečnostních funkcí pro Váš obráběcí stroj se můžete bez obav spolehnout.

Individuální řešení automatizace s optimalizovanými náklady

Naše řešení se uplatní u strojů využívaných pro přetváření, dělení nebo spojování. Využíváme k tomu certifikované technologie, které se osvědčily v nejrůznějších zemích světa. Pro individuální a cenově optimalizované řešení automatizace Vašeho obráběcího stroje Vám nabídneme rozsáhlou paletu našich bezpečných snímačů, řídicích a ovládacích jednotek, vizualizaci i řešení techniky pohonu. Nabídku našich bezpečnostních řešení doplňuje rozsáhlé portfólio služeb, ke kterým patří například analýza rizik nebo ověření Vašeho systému bezpečnosti.

Vaše výhody pro bezpečnost Vašich obráběcích strojů

Naše řešení pro Vaše obráběcí stroje

  • Bezpečnostní řešení pro jakékoli podmínky, bez ohledu na řízení CNC
  • Koncepce bezpečnosti schválené podle mezinárodních norem a standardů
  • Jednoduchá a komfortní obsluha
  • Transparentní diagnostika, dálková údržba
  • Zkrácení doby odstávek a výpadků
  • Služby po celou dobu života stroje