Česká republika | česky

lisy

bezpečné vystrojení, přestrojení a provoz lisů

Spolehlivá bezpečnostní technika pro lisy by měla být nejen flexibilní a výkonná, ale i hospodárná. Poskytneme Vám podporu při bezpečném vystrojování, přestrojování a provozu Vašich lisů. Pilz Vás jako Váš zkušený partner pro oblast tvářecí techniky bude doprovázet při zpracování nové koncepce, modernizacea i nadále po celou dobu životnosti stroje, aby bezpečnost Vašeho stroje nemohla být nikdy zpochybněna.

Bezpečnostní řešení a koncepce bezpečnosti pro všechny typy lisů

Od ručně ovládaných jednotlivých pracovišť až po plně automatizované lisovací linky - všude tam nabízíme řešení pro jakýkoli typ lisu. Pro speciální požadavky lisovací techniky vyvinula firma Pilz elektronický vačkový přepínač, který v kombinaci s automatizačním systémem PSS 4000 dokáže zvýšit produktivitu i bezpečnost práce při lisování. Speciálně pro ohraňovací lisy nabízíme systém ochrany a měření PSENvip na bázi kamerového sledování, který představuje mimořádně efektivní řešení.

Retrofit - prodloužení produktivního života starých lisů

Dokonale naplánovanou a realizovanou modernizací lisu dokáží naši specialisté oživit i starší modely lisů tím, že je vybavíaktuální technikou v oblasti elektro, řízení a bezpečnosti. Například excentrické nebo hydraulické lisy tak díky svému solidnímu základu a robustní mechanice budou mít před sebou ještě dlouho dobu produktivního života. Modernizací lze splnit požadavky na bezpečnost lisů, produktivitu a kvalitu pro období dalších deseti až dvaceti let.

Vaše výhody v oblasti bezpečnosti lisů

Naše řešení pro bezpečnost lisů

  • Bezpečnost člověka a stroje se současnou vysokou využitelností a flexibilitou
  • Vyšší produktivita díky optimalizovaným pracovním procesům a nejnovějším technickým poznatkům v oboru řízení a senzoriky
  • Velmi krátké doby odstávek a výpadků
  • Služby po celou dobu života stroje: od posouzení rizik přes certifikaci CE až po speciální školení pro uživatele
  • Koncepce bezpečnosti schválené podle mezinárodních norem a standardů

Ke stažení

Informujte se blíže v našich letácích o našich výkonech pro automatizaci lisů a v oboru obrábění kovů. Dozvíte se, co všechno můžeme nabídnout pro vystrojení, přestrojení a vlastní provoz lisů.

Ještě byste se chtěli na něco zeptat? Kontaktujte nás!