Česká republika | česky

Bezpečnost strojů v potravinářském průmyslu

Vaše požadavky v oblasti bezpečnosti strojů

Rozmanitost spotřebitelů na globalizovaných trzích a ekologická přijatelnost jsou klíčové faktory, které určují dynamiku a konkurenceschopnost v průmyslu potravin a nápojů. Rafinovaná aromata a součásti potravin, příprava produktů, používání vysoce rychlých plnicích a balicích zařízení - to vše vyžaduje efektivní řízení a širokou škálu výrobních a strojních zařízení. Stále nové a nové změny produktů vyžadují zapojení nových nebo přestrojení starších strojů, aby výrobní linky mohly pokračovat ve výrobě. Tyto procesy probíhají rychleji a efektivněji za spoluúčasti silného partnera se zkušenostmi v oblasti bezpečnosti i konkrétního výrobního oboru.

"Způsob, jakým tým společnosti Pilz provedl posouzení rizik u našich strojů nám ukázal, jak rozsáhlé odborné znalosti tito pracovníci mají. Přesvědčil nás o tom zejména počet prověřovaných strojů a rychlost posouzení."

- Aidan O´Donnell, Group Risk Manager, DIAGEO

Naše zkušenosti v oblasti bezpečnosti strojů

Mnozí přední výrobci potravin a nápojů se spoléhají na společnost Pilz. Pomáháme dosahovat cílů bezpečnosti a současně podporujeme vytížení strojů a kapacit zařízení.

  • Našimi službami a aplikací relevantních směrnic, např. ANSI/PMMI B155 nebo mezinárodních norem "ISO" a "IEC" zajišťujeme flexibilitu Vašich strojů, aby mohly vyrábět nejrůznější produkty.
  • Našimi službami, jako je posuzování rizik a validace bezpečnosti, pomáháme vyloučit možná rizika Vašich strojů a zařízení a hledáme nejvhodnější řešení nápravných opatření.

Naše služby...