Česká republika | česky

Chytré produkty

Chytré produkty podporují inteligentní výrobní procesy a tím i automatizaci budoucnosti. Ta se vyznačuje autonomními systémy a propojením strojů a zařízení. Důsledkem jsou nové požadavky na bezpečnost strojů a IT. Přijali jsme výzvu a považujeme její splnění za samozřejmost. Pod heslem „Spirit of Safety“ Vám proto již dnes nabízíme řešení, která zítra zajistí bezpečnost Vaší automatizace - naše chytré produkty.

Automatizační systém PSS 4000 pro Průmysl 4.0

Automatizační systém PSS 4000

Automatizace budoucnosti vyžaduje řešení, která u flexibilních koncepcí zařízení zaručí vysokou využitelnost a jednoduchou manipulaci. Tyto vlastnosti vtělil Pilz do automatizačního systému PSS 4000. V případě klasické automatizace sleduje jedno jediné centrální řízení stroj nebo zařízení a zpracovává všechny signály. S automatizačním systémem PSS 4000 můžete propojit podle principu Multi-Master více řídicích jednotek a přitom každá z nich může pracovat i samostatně. Programování není závislé na hardwaru a sami kdykoli rozhodnete, zda některá z funkcí má být využita pro více řídicích jednotek nebo pouze pro jedinou. Tím ušetříte při programování čas a zabráníte chybám. Optimální řešení pro modulární a flexibilní zařízení v duchu Průmyslu 4.0.

Zjistěte si více o automatizačním systému PSS 4000

Nouzové zastavení na míru pro Smart Factory

PITestop active od společnosti Pilz nabízí novou řadu tlačítek pro nouzové zastavení, která lze aktivovat elektricky. Tlačítka nouzového zastavení signalizují světlem stav zapnutí nebo vypnutí. Proto je PITestop vhodným řešením pro systémy a stroje, do kterých jsou vkládány další části zařízení nebo pro mobilní panely. Řešení nabízí možnost flexibilnějšího uspořádání strojního parku.

PITestop active zjednodušuje označení a tím i manipulaci s neaktivními částmi strojů a ovládacích přístrojů. To platí zejména u strojů umístěných těsně vedle sebe pro lepší rozpoznání jejich aktivovaných funkcí. Neaktivní části stroje, např. v propojeném systému, jednoduše vypněte a snižte tak spotřebu energie Vašeho zařízení.

Všechny informace o tlačítku nouzového zastavení PITestop active

PITestop active

Modulární diagnostika zabezpečovacích přístrojů přináší nezávislost

Nové řešení diagnostiky Safety Device Diagnostic umožní jednoduše i dálkově vyvolat velké množství diagnostických dat a využít je např. pro dálkovou údržbu. Tím lze podstatně omezit zásahy servisu a výrazně zvýšit produktivitu. Safety Device Diagnostics lze navíc jednoduše rozšiřovat a podpořit tím modulární strukturu strojů.

Společně s řídicími systémy Pilz, které již dnes podporují modulární strukturu zařízení, lze všechna řešení využít pro flexibilní koncepce bezpečnosti zcela ve smyslu Smart Factory podle projektu Průmysl 4.0.

Více o diagnostice Safety Device Diagnostics s využitím senzorů

Řešení diagnostiky Safety Device Diagnostics

Novinka: Nedopusťte žádnou manipulaci

SecurityBridge chrání Vaše řídicí jednotky

Čím je propojení člověka, strojů a průmyslových procesů rozsáhlejší a komplexnější, tím více jsou takové systémy vystaveny nebezpečí napadení. Jak chráníte Vaše bezpečnostní řídicí jednotky před manipulací?
SecurityBridge nabízí optimální řešení!

SecurityBridge chrání bezpečná konfigurovatelná malá řízení PNOZmulti 2 a automatizační systém PSS4000 před manipulací, ke které by mohlo dojít při neoprávněném přístupu. Zabráníte tím špionáži i manipulaci a zaručíte bezpečnost svých pracovníků i strojů!

Více o bezpečnosti v průmyslu
Více o SecurityBridge

Zjistěte si více o projektu Průmysl 4.0 u firmy Pilz: