Česká republika | česky

Servozesilovače PMCprotego D a PMCtendo DD

Servozesilovače - měniče, které umí regulovat cokoli

Servozesilovače PMCprotego D a PMCtendo DD

Používejte moderní servozesilovače firmy Pilz jako regulátory pohonů pro nejrůznější motory. Můžete je použít pro všechny běžné servomotory, asynchronní i lineární motory. Samozřejmě také pro rotační přímé pohony, servo-lineární reaktory a aplikace se speciálními motory.

Přesvědčivé výhody servozesilovačů

  • pro provoz nejrůznějších technologií motorů je možné přímo připojit všechny systémy odezvy běžně dostupné na trhu
  • díky moderní servotechnice reagují flexibilně na změny formátu a zvládnou i vyšší počty taktů
  • zajistí Vašemu stroji vysokou disponibilitu díky rozšířeným bezpečnostním funkcím (ochrana před prostoji)
  • poskytují maximální bezpečnost v kombinaci s bezpečnostní kartou až do kategorie PL e bez ohledu na odezvu (PMCprotego D)
  • zaručí optimální energetickou bilanci vazbou vloženého obvodu s inteligentním spínáním zátěže; není zapotřebí externí spínání
  • pro zákazníky je připraveno individuální poradenství a péče od návrhu pohonu až po jeho uvedení do provozu
Přesvědčivé výhody servozesilovačů

Vlastnosti servozesilovačů

Vlastnosti servozesilovačů
  • otevřená hardwarová i softwarová architektura
  • rychlé a snadné zaškolení, přehledná projektová dokumentace díky komfortnímu a přehlednému uživatelskému softwaru
  • široký rozsah napětí od 230 do 480 V (+/- 10 %)
  • různá rozhraní servozesilovačů
  • rozsáhlé možnosti regulace a dotazů na stav usnadňují zapojení do koncepce stroje
  • přesné polohování a vysoce dynamická pravidla díky resolveru nebo systémům sinus-kosinus s vysokým rozlišením
  • rychlé uvedení do provozu a spolehlivá diagnostika díky servozesilovačům

Servozesilovače pro jakékoli použití

Využijte servozesilovač k napájení a provozu Vašich motorů. Umí toho ale ještě mnohem více:

  • polohovat (s ovládáním ze sběrnice nebo vstupů)
  • realizovat různé pohybové bloky
  • regulovat otáčky
  • regulovat točivý moment
  • zajistit elektrické funkce převodovky

Dostupná rozhraní jsou připravena komunikovat s mnoha řídicími jednotkami. Funkce servozesilovače jsou využitelné téměř pro jakýkoli motor a systém zpětné vazby a oceníte přitom jejich velmi dobré regulační schopnosti.

  • Obráběcí stroje
  • balicí stroje
  • tiskařské stroje
  • výroba papíru
  • plnění lahví
  • manipulace/robotika
  • Obráběcí stroje
  • Pick & Place
  • kontrolní stanice
  • průmysl polovodičů
  • Speciální příklady využití servozesilovačů (např. páskování nebo svařovací kleště)
Servozesilovače pro jakékoli použití

Obory

Naše portfólio: Servozesilovače