Česká republika | česky

Motion Control - musíte vědět, co se pohybuje

Řídicí systémy, které Vaši aplikaci povedou vpřed

Motion Control - musíte vědět, co se pohybuje

Hledáte pružné řešení Vašeho úkolu v oblasti automatizace? Pak je systém řízení pohybů Motion Control od firmy Pilz to pravé právě pro Vás! Ať již synchronizace více os, řešení s jednou osou nebo bezpečné řešení pohonu: Máme správné řešení kontroly řízení pohybů právě pro Vaši aplikaci.

S naším řešením vytvoříte kompletní uživatelský program v souladu s IEC 61131-3 v jednom projektu: od standardních funkcí paměťově programovatelného řízení až po funkce Motion Control a CNC. Můžete tak snadno a rychle realizovat nejrůznější komplexní úlohy.

Flexibilní nasazení, rychlé uvedení do provozu

Využijte výhod rychlého uvedení do provozu díky programování se Soft PLC podle IEC 61131. PMCprimo master a slave podporují četná komunikační rozhraní, například Modbus TCP, CAN nebo Profibus DP-S. Využijte řídící systém kontroly pohybů pro nejrůznější oblasti Vaší činnosti!

 

Novinka: Systémy pro řízení pohybů Motion Control PMCprimo s EtherCAT Master a verzí PLC 3.5

Nový systém pro řízení pohybů Motion Control PMCprimo MC (stand-alone) a karta PMCprimo C (na bázi pohonu) umožňují zvýšení výkonu a tím i vyšší produktivitu a kvalitu procesů.

Využijte upgrade na verzi 3.5

Po aktualizaci na verzi PLC 3.5 budete mít k dispozici programování orientované na objekty . Navíc můžete nyní díky integrované funkci reálného času (doba zpracování: 1 ms) realizovat i vysoce výkonné aplikace, např. interpolace dráhy. Přehlednější povrchová struktura nabízí ještě o hodně rozsáhlejší možnosti v režimu on-line a zjednodušuje tím uvádění zařízení do provozu.

S ethernetem v reálném čase

PMCprimo má nyní k dispozici ethernet v reálném čase EtherCAT Master. Navíc PMCprimo i nadále podporuje klasická komunikační rozhraní Master - Slave a rozhraní I/O.

Systémy pro řízení pohybů Motion Control PMCprimo

Novinka: Obslužné terminály PMI 6 primo s funkcemi PLC, Motion a CNC

PMI 607 primo

Nové řídicí systémy PMI 6 primo jsou vybaveny funkcemi PLC, Motion a CNC. Ve Vašem zařízení jsou schopny převzít úkoly automatizace včetně managementu pohybů. V závislosti na druhu elektronické královské hřídele můžete flexibilně propojit až 32 os. Kromě jednoduchých úloh CNC lze těmito řídicími systémy jednoduše provádět i funkce jako „letmé řezání“, „příčné řezání“ nebo „funkce vačky“.

Dotykové monitory PMI 6 primo jsou k dostání jako 7“, 12“ nebo 15“. S výkonným procesorem a pamětí získáteperfektní platformu pro potřeby Vaší automatizace.

Vysoký výkon a flexibilita s PMCprimo

  • rozšiřitelné kdykoli díky modulární koncepci v kombinaci se servozesilovači PMCprotego D
  • připravené pro integraci do stávající architektury řízení pomocí nejrůznějších komunikačních rozhraní
  • rychlé uvedení do provozu a jednoduchý servis díky transparentnímu programování podle IEC 61131-3
  • univerzálně použitelné (od jednoduchých až po komplexní aplikace)
  • zvýšená kvalita výroby a vyšší počet taktů díky většímu výkonu
  • velká paměť pro ještě komplexnější aplikace
  • kompaktní řešení, protože PMCprimo zahrnuje i funkce PLC a
Vysoký výkon a flexibilita s PMCprimo

Obory

Spektrum našich produktů: Systémy pro řízení pohybů Motion Control

Kontaktní partner