Česká republika | česky

Programovatelné a konfigurovatelné řídicí jednotky a systémy I/O

Řešení pro automatizaci a bezpečnost

Kromě osvědčené technologie PSSuniversal s hlavovými řídicími moduly a vhodnými I/O moduly je dalším úspěšným krokem do budoucnosti systém Remote-I/O: PSsuniversal 2. Zlepšení v oblasti mechaniky, manipulace a diagnostiky vyznačují směr k nové generaci Universal.

Programovatelné a konfigurovatelné řídicí jednotky a systémy I/O

PSSuniversal - osvědčená technika využívaná na celém světě

Řídicí jednotky v automatizačním systému PSS 4000

Programovatelné a konfigurovatelné řídicí jednotky PSSuniversal PLC mohou být například použity jako řízení stand-alone nebo v rozsáhlejších systémech. V kombinaci s našimi moduly I/O zpracují funkce, které potřebujete.

Komunikační moduly pro decentralizované systémy I/O

Decentralizované systémy I/O PSSuniversal jsou řešením pro individuální rozšíření periferie. Napojí se jako Remote I/O na nadřazenou řídicí jednotku.

Vstupní/výstupní moduly pro řízení a komunikační moduly

S našimi moduly I/O snadno přizpůsobíte Vaše řídicí jednotky a systémy I/O konkrétním potřebám. Upozornění: Řídicí systémy PSScompact a PSSmodular z našeho programu vyřazujeme. Flexibilní a výkonná alternativa: Řídicí moduly PSSuniversal automatizačního systému PSS 4000. Ochotně Vám pomůžeme při provádění změny!

 

PSSuniversal 2 – příští generace

PSSuniversal 2 - komunikační moduly

Systém Remote-I/O PSSuniversal 2 je otevřené řešení pro rozšíření Vaší periferie. Zapojení do stávající architektury řízení je možné pomocí běžných průmyslových komunikačních protokolů.

PSSuniversal 2 - elektronické moduly

Naše elektronické moduly umožňuje individuální přizpůsobení Vašemu stávajícímu systému - jednoduše, flexibilně, až do posledního detailu

 

Vyznamenání pro PSSuniversal 2

PSSuniversal 2 – příští generace
iF Design Award 2017

PSSuniversal 2 získal v letošním roce iF DESIGN AWARD a zařadil se tím k nositelům celosvětově uznávané ceny za design. Ocenění se PSSuniversal 2 dostalo i v disciplíně „Product“, kategorie „Industry“. iF DESIGN AWARD uděluje jednou za rok nejstarší německý nezávislý institut v oblasti designu - iF International Forum Design GmbH v Hannoveru.

PSSuniversal 2 přesvědčil o kvalitě svého komfortního třídílného systému nezávislou mezinárodní porotu složenou z 58 expertů. Počet uchazečů byl úctyhodný: porota musela vybírat z 5 575 návrhů, podaných účastníky z 59 zemí.

Modulární a flexibilní pro jakoukoli aplikaci - výhody pro Vás

  • Zpracování bezpečnostních a automatizačních funkcí
  • Modulární struktura systému pro maximální flexibilitu
  • Možnost využití pro četné aplikace
  • Rozsáhlá paleta modulů pro jakékoli Vaše potřeby
  • Shoda s mezinárodními normami pro bezpečnost strojních zařízení
  • Jednoduchá manipulace díky snadno srozumitelnému softwaru
Modulární a flexibilní pro jakoukoli aplikaci - výhody pro Vás

Technické vlastnosti

Technické vlastnosti programovatelné a konfigurovatelné řídicí jednotky a systémy I/O
  • Rychlá montáž, bleskurychlá výměna modulů (i za provozu)
  • Zpracování digitálních a analogových signálů
  • Ethernet SafetyNET p v reálném čase
  • Otevřený systém
  • Běžně používané průmyslové komunikační protokoly
  • Moduly odolné vůči teplotě

Modulární struktura systému - přizpůsobí se jakýmkoli požadavkům

Díky modulární struktuře a rozsáhlé paletě vstupních a výstupních modulů se naše řídicí systémy přizpůsobí jakýmkoli požadavkům. Decentralizované systémy I/O PSSuniversal se používají jako remote I/O pro periferní úroveň. Systém decentralizovaných I/O PSSuniversal 2 nabízí v nové generaci otevřené řešení pro rozšiřování periferií.

V automatizačním systému PSS 4000 jsou k dispozici programovatelné a konfigurovatelné řídicí jednotky vhodné pro zajištění bezpečnosti a spolehlivou automatizaci. Speciální řešení máme například pro železnici nebo aplikace, kde je zapotřebí počítat s větším rozsahem teplot. Všechny naše přístroje splňují požadavky mezinárodních norem a mohou být proto bez problémů využívány v nejrůznějších aplikacích a oborech.

Modulární struktura systému - přizpůsobí se jakýmkoli požadavkům

Použití v oboru - kdekoli na světě

Naše portfólio: Programovatelné a konfigurovatelné řídicí jednotky a systémy I/O