Česká republika | česky

Hardware automatizačního systému PSS 4000

Řešení pro bezpečnost a automatizaci

Hardware automatizačního systému PSS 4000

Automatizační systém PSS 4000 nabízí různá řešení z oblasti bezpečnosti a automatizace: řízení v různých výkonových třídách, přístroje I/O, četné moduly I/O síťové komponenty a snímače otáček. Vybírejte si vhodná řízení a rozšiřujte je pomocí modulů I/O a dalších komponent na inovativní řídicí systémy. K propojení a komunikaci je použita síť Ethernet SafetyNet p v reálném čase.

Se systémovými komponenty PSSnet si vytvoříte vlastní topologii sítě pro komunikační systémy na bázi ethernetu jako je SafetyNET p. Pro komunikaci našich řídicích jednotek s externími jednotkami využijte jako převodníky protokolu naše brány. S nimi můžete automatizační systém PSS 4000 integrovat do stávajících architektur CANopen nebo EtherCAT.

Snímač otáček PSENenco použijte společně s PLC PSSuniversal k určení polohy a rychlosti. Jedná se o snímače, které dodávají absolutní hodnoty polohy.

Novinka - modul I/O PSS67 s krytím IP67 pro instalace bez skříňových rozvaděčů!

Díky plně zapouzdřené modulární elektronice jsou moduly s krytím IP67 mimořádně odolné vůči prachu a stříkající vodě a i při teplotách -30 °C až +60 °C jsou plně funkční. Můžete je namontovat přímo na stroj. Vyžadují jen minimální prostor, takže se Vám výrazně sníží náklady na kabeláž oproti systémům, které používají skříňový rozvaděč. Moduly I/O PSS67 jsou optimálním řešením do drsných průmyslových podmínek, protože mohou být umístěny i mimo skříňový rozvaděč.

Modul I/O PSS67

Hardware automatizačního systému PSS 4000

  • Řešení pro bezpečnost a automatizaci
  • Flexibilita - díky modulární struktuře systému
  • bezpečná komunikace prostřednictvím ethernetu SafetyNet p v reálném čase
  • hardware s různou třídou výkonnosti pro jakoukoli aplikaci
  • možnost integrace do stávající architektury pomocí PSSnet
  • Určení polohy a rychlosti - PSENenco
Hardware automatizačního systému PSS 4000

Řídicí systém pro železniční techniku a náročné klima

Naše portfólio: Hardware automatizačního systému PSS 4000