PILZ Inside Automation
Vydání 12 2025 / 19. 12. 2025


Rok plný výzev a významných okamžiků se chýlí ke konci. Společně s Vámi si připomínáme vzrušující projekty a zkoumání nových cest. V tomto svátečním období bychom Vám rádi poděkovali za důvěru, kterou jste nám projevili. Vaše podpora nás provázela a motivovala po celý letošní rok. Přejeme Vám i Vašim rodinám krásné Vánoce a úspěšný vstup do nového roku!
Pilz přeje veselé Vánoce

Ohlédnutí za rokem 2025: Máme za sebou skutečně velmi náročné období. S naším prvním digitálním produktem, novým softwarem, jsme ušli další důležité kroky směrem k inovacím a udržitelné budoucnosti. Přejeme Vám příjemné sváteční dny a úspěšný vstup do nového roku.
Další informace

Výrobky

Snížení neplánovaných prostojů strojních zařízení s platformou MYZEL

Méně neplánovaných prostojů znamená snížení nákladů Vašeho provozu a zvýšení produktivity strojních zařízení MYZEL Lifecycle Platform propojuje centrálně data o strojním zařízení, procesu a personálu, podporuje standardizované pracovní operace a zkracuje dobu rozhodování v případě prostojů.
PNOZmulti Configurator Verze 11.6

Softwarový modul Safe Ethernet Connection nabízí nyní bezpečnostní datovou komunikaci mezi PSS 4000 a PNOZmulti 2. Navíc je poprvé možné projekty ukládat přímo v cloudu Myzel Pilz – výsledkem je kratší doba vývoje a snadnější dokumentace. I kontrola přístupu se polepšila: na základních CPU modulech PNOZ m B1 a PNOZ m B1 burner je podporováno až 6 přístrojů elektronického systému přístupových oprávnění PITreader.

Služby

Bezpečnost začíná již ve fázi designu: Služby společnosti Pilz při přejímce strojních zařízení

Pro spolehlivou a bezpečnou práci se strojním zařízením je rozhodující, aby výrobce a provozovatel úzce spolupracovali již při plánování a návrhu. Cílem našich služeb spojených s přejímkou strojního zařízení je zajistit, aby Vaše strojní zařízení byla ve všech důležitých fázích života v souladu s aktuálními zákonnými požadavky. Mimořádně důležitá je validace u výrobce a přímo v místě použití. Ušetřete si pozdější výpadky ve výrobě, dodatečná doplňující opatření a s tím související náklady.

Společnost

Nové vydání časopisu „Člověk a automatizace“

V novém čísle našeho časopisu pro zákazníky se dozvíte, jak strukturovaná a digitální dokumentace přispívá nejen k zajištění zákonných předpisů, ale i bezporuchového a produktivního provozu strojních zařízení. A to nejlepší: Nová MYZEL Lifecycle Platform od společnosti Pilz"