LogiMAT 2024

Datum: 19. 3. 2024 - 21. 3. 2024

Odborný veletrh pro řešení v oblasti intralogistiky a řízení procesů ve Stuttgartu

V roce 2024 bude Pilz na veletrhu LogiMAT, mezinárodním setkání zástupců světa logistiky ve Stuttgartu, opět vystavovat jedinečná řešení pro Safety & Security a prezentovat své služby v oblasti logistiky . Od ochranných bran přes zabezpečení celých ploch až po mobilní aplikace – to vše obsahuje naše nabídka pro Vaše potřeby. Nechejte si ve veletržním stánku od našich expertů na bezpečnost poradit, jak nejlépe realizovat požadavky normy ISO 3691-4 pro bezpečný provoz mobilních platforem , abyste dokázali zabránit prostojům a Vaše výroba byla bezpečná a efektivní.


Jestliže potřebujete koordinovat a řídit různé, volně navigující účastníky provozu, je manažer zakázek „NAiSE Traffic“ našeho kooperačního partnera NAiSE GmbH pro Vás tím nejlepším řešením, kterým můžete automatizovat tok materiálu.


Přijďte za námi na veletrh LogiMAT 2024. Zde si již dnes můžete domluvit termín schůzky s našimi experty.

Dohodněte si schůzku!

Veletrh Logimat – transparent a člověk v pozadí

Místo akce:

Hala 6, stánek číslo 6B37
Landesmesse Stuttgart
Messepiazza 1
70629 Stuttgart

To nejlepší, co přinášíme na veletrh:

Zabezpečení volně navigujících platforem v intralogistice

Seznamte se osobně s naším rozsáhlým řešením bezpečnosti podle 3691-4 pro volně navigující platformy. Řešení zahrnuje bezpečnostní malý řídicí systém PNOZmulti 2 s funkcemi pro monitorování paralelní jízdy a funkce bezpečnostního laserového skeneru PSENscan. Ty se používají pro dynamické přepínání zón mobilní platformy. Navíc Industrial Firewall SecurityBridge a PITmode pro výběr provozních režimů, zahrnující PITreader se softwarovým blokem v PNOZmulti poskytuje vyšší bezpečnost ochranou před neautorizovým přístupem.
Využíváte ve Vaší výrobě transportní systémy bez řidiče vázané na stopu? I pro tento případ máme pro Vás vhodné řešení.

Samostatně se pohybující robot v hale
Samostatně se pohybující robot v hale a muž držící laptop v pozadí

Poradenství a školení pro bezpečný provoz transportních systémů bez řidiče podle ISO 3691-4

Jestliže ve Vaší výrobě používáte transportní vozidla/systémy bez řidiče nebo AMR, musíte zajistit, aby byly splněny požadavky na Performance Level podle normy ISO 3691-4 týkající se monitorování funkcí vozidel, provozních režimů a řízení brzd, a stejně tak i požadavky dané místními podmínkami. Naše služby pro bezpečný provoz transportních systémů bez řidiče Vám poskytnou potřebnou podporu při návrhu, přejímce i uvádění do provozu. Naše speciální školení na téma bezpečné používání transportních vozidel a systémů bez řidiče Vám přinese potřebné odborné znalosti nutné pro správné používání těchto systémů a zavádění opatření snižujících rizika. Vaše znalosti si můžete snadno doplnit – stačí se přihlásit!

Inteligentní koncepce řízení přístupu pro zabezpečení logistických úseků

Rozsáhlý stupeň bezpečnosti, zajištěné přístupy a jasnou regulaci přístupu do logistických prostor nabízí modulární systémy ochranných bran a systém Identification and Access Management I.A.M, který jasně upravuje přístupy a odpovědnosti od jednoduché autentifikace až po komplexní řízení přístupu. Systém nabízí funkce Safety & Security v jednom: umožňuje funkčně bezpečný výběr provozních režimů i regulaci přístupových oprávnění ke strojům a zařízením.

Muž se svorkovnicí a bezpečnostní helmou ve skladu

Monitorování přístupu při transferu materiálu a vícestopová transportní zařízení

Při podávání do robotické buňky převezme její spolehlivé uvolňování bezpečnostní radarový systém PSENradar společně s bezpečnostními světelnými závorami PSENopt a bezpečnostním malým řídicím systémem PNOZmulti 2. Pro spolehlivé zabezpečení transportních zařízení lze bezpečnostní laserový skener PSENscan namontovat i do vertikální polohy, takže pak ve spolupráci s bezpečným malým řídicím systémem může docházet k individuálnímu přepínání ochranných polí v závislosti na paletách.

Sjednejte si schůzku s expertem ze společnosti Pilz!

Osobní údaje


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz