Ethernetový standard
- Přenosová rychlost: 10 MBit/s
- max. délka segmentu: 100 m
- Médium: Kabel UTP/UTP, 2 páry vodičů, kategorie -3, -4, -5
- Impedance kabelu: 100 Ohm
- Připojení: 8pólový konektor RJ45 (pin 1-2 a pin 3-6)
- Topologie: Bod-bod, hvězda (přes rozbočovač)
Definice 10BaseT odděluje fyzickou topologii od logické. Kabelem se přenášejí data odděleně ve směru vysílání a příjmu. Přerušení kabelu nebo vytažený konektor, které u všech fyzických struktur sběrnice znamenají odstávku celého segmentu, se u 10BaseT omezují pouze na jedno pracoviště.