Směrnice o strojních zařízeních

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví by v Evropské unii měly být upraveny jednotně. Protože strojírenství je jedním z nejdůležitějších technických sektorů a představuje jeden ze základních hospodářských oborů Evropské unie, bylo nutné zavést pravidla pro volné obchodování se stroji. Tato pravidla platí jak pro výrobce, tak i provozovatele a firmy, které uvádějí na trh stroje v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Nejdůležitější pravidla obsahuje směrnice o strojních zařízeních. Oficiální název směrnice zní: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění).

Směrnice o strojních zařízeních vstoupila v platnost 29. prosince 2009. Směrnici o strojních zařízeních musel povinně do své národní legislativy začlenit každý členský stát EU. Pravidla směrnice o strojních zařízeních jsou uplatňována i ve Švýcarsku, Turecku, Norsku, ale i v Brazilii a Argentině.
20. ledna 2027 vystřídá směrnici Nařízení o strojních zařízeních 2023/1230. Pro závaznost je určující rozhodný den: od uvedeného data je dodržování Nařízení o strojních zařízeních povinné.

Konstrukce a výroba strojů podle směrnice o strojních zařízeních:

  • Stroj musí mít mechanicky a elektricky bezpečnou konstrukci. To zahrnuje vyloučení rizik vyvolaných pohyblivými částmi, elektrickým proudem a dalšími potenciálními zdroji nebezpečí.
  • Musí být dodržovány požadavky na funkční bezpečnost. To kromě jiného znamená implementaci bezpečnostních funkcí, aby se zabránilo úrazům.
  • Stroj musí být bezpečný již v době svého uvedení do oběhu. To znamená, že musí splňovat všechny příslušné požadavky na bezpečnost.
  • Musí být zaručena bezpečná obsluha stroje. To zahrnuje například jasné a srozumitelné pokyny pro obsluhu, snadno ovladatelné prvky a ergonomický design.
  • Bezpečnostní, příp. ochranná zařízení nesmí být možné snadno obcházet, důležité je zabránit manipulaci s bezpečnostním zařízením.. To vše je rozhodující pro ochranu pracovníků obsluhy a všech dalších osob.
  • Velký význam je přikládán řízení o hodnocení shody s posouzením rizik. To napomáhá zajistit, aby všechny stroje splňovaly všechny příslušné bezpečnostní požadavky.
  • Po úspěšném absolvování řízení se vydává prohlášení o shodě a povolení k používání značky CE.
  • Dále je důležité zpracování technické dokumentace a návodu k provozu. Cílem je jasně upozornit uživatele a obsluhu stroje na existující zbytková rizika.

Harmonizované normy

Normy zpravidla nemají právně závazný charakter, ledaže by byly zveřejněny v oficiálním Úředním listu EU nebo byly zahrnuty do národních zákonů a ustanovení. Zveřejnění těchto tzv. harmonizovaných norem představuje tzv. „nevyvratitelnou právní domněnku“.

Další informace:
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
Byl tento článek užitečný?