Bezpečnostní optická závora je bezdotykové ochranné zařízení (BWS) a patří do kategorie neoddělujících ochranných zařízení. Používají se v průmyslovém prostředí, kde zaručují ochranu pracovníků a strojů. Optické závory představují efektivní ochranné zařízení na principu optoelektronické detekce. To znamená, že k monitorování stavu sledovaného pole jsou používány světelné paprsky.
Bezpečnostní optické závory
Co je bezpečnostní optická závora?
K čemu slouží bezpečnostní optická závora?
Bezpečnostní optické závory splňují požadavky na vysoký standard bezpečnosti a tím zaručují ochranu člověka i zařízení. Nebezpečí hrozící v určitých zónách je eliminováno:
- Zabezpečením přístupu: Bezpečnostní optická závora brání v přístupu do vybraných úseků nebo zón s rizikem ohrožení
- Znemožněním zásahu: Bezpečnostní optická závora brání zásahu do pohyblivých částí stroje a tím chrání pracovníky před úrazem. V průmyslovém prostředí jsou bezpečnostní optické závory často využívány k zajištění prostor, ve kterých nebezpečí představují rotující nebo jinak pohyblivé části strojů.
Jejich instalace zvyšuje bezpečnost pracovního prostředí a snižuje riziko úrazů.
Jaký je rozdíl mezi bezpečnostními a jednoduchými optickými závorami?
Běžné optické závory se používají hlavně k detekci objektů nebo zajištění dalších základních funkcí v průmyslu. Uplatní se například v automatizovaných provozech nebo při balení produktů.
Bezpečnostní optické závory naproti tomu zajišťují ochranu pracovníků a musí splňovat určité bezpečnostní standardy. Používají se tam, kde ohrožení pracovníků, produktů nebo i strojních procesů dosahuje z hlediska bezpečnosti kritických mezí.
Jakou funkci má bezpečnostní optická závora?
Bezpečnostní optické závory jsou vybaveny řadou funkcí, které umožňují jejich efektivní činnost v nebezpečném prostředí, např.
- odolnost vůči negativním vlivům prostředí jako světelné podmínky, vibrace nebo znečištění
- rychlá doba reakce při identifikaci nebezpečné situace
- snadná integrace do již instalovaných bezpečnostních systémů
- schopnost pokrytí celého sledovaného prostoru včetně okrajových zón
- možnost kódování zabraňujícího vzájemnému rušení funkce více závor instalovaných blízko sebe
Jaké druhy optických závor existují? Kde se optické závory používají?
Jednopaprskové bezpečnostní optické závory využívají jeden světelný paprsek a jsou určeny pro ochranu menších prostor. Vícepaprskové bezpečnostní optické závory mají k dispozici více světelných paprsků (zpravidla dva až čtyři) a mohou pokrýt i větší prostory. Říká se jim také světelné mříže na ochranu těla.
U vícepaprskových bezpečnostních optických závor se rozlišují bezpečnostní světelné mříže a bezpečnostní světelné závěsy: rozdíl spočívá v rozlišení paprskového pole. Nejcitlivější je u bezpečnostních světelných závěsů.
Jednopaprskové bezpečnostní optické závory
Pro monitorování menších prostor jako např. vstupy ke strojům nebo dveřní prostory
Vícepaprskové bezpečnostní optické závory
Pro monitorování větších prostor např. transportních pásů nebo velkých strojů Ochrana těla.
Bezpečnostní optická závora
Monitorování vetších prostor např. robotických buněk nebo nebezpečných strojů. Ochrana rukou.
Bezpečnostní optické závory
Bezdotyková ochrana nebezpečných míst u lisů, nůžek nebo pohyblivých částí strojů. Ochrana prstů.
Na jakých místech se bezpečnostní optické závory používají?
Bezpečnostní optické závory se uplatní v nejrůznějších oborech, zejména tam, kde je zapotřebí spolehlivé sledování a zajištění nebezpečných zón.
Další informace
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz