Pneumatické systémy jsou kromě elektrických a hydraulických systémů jednou z technologií pohonů ve strojírenství a výstavbě investičních celků.
Bezpečné pneumatické sytémy strojů
Bezpečné pneumatické systémy mohou být rozděleny do dvou částí:
- základní principy podle EN ISO 13849-2 v příloze B. Jsou to např.: úprava stlačeného vzduchu nebo omezení tlaku.
- příslušná ochranná opatření pro pneumatické pohony (řešení z hlediska ovládání, kdy se válec pohybuje požadovaným způsobem).
Ochranná opatření zaměřená na bezpečnost pneumatických systémů popisují řešení potřebná pro jejich ovládání. Jedná se např. o:
- ochranu proti neočekávanému spuštění
- odvětrání
- brzdění pohybu
- blokování pohybu
- obracení pohybu = reverzace
- volnou možnost pohybu
- rovnováhu sil v pohonu
EN ISO 4414 - norma pro pneumatické zařízení:
Norma | Název |
---|---|
EN ISO 4414 | Fluidní technika - všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na pneumatické systémy a jejich části |
Kontakt
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz
Technická podpora (8-16:30h)
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz
Byl tento článek užitečný?