Příčiny ohrožení mohou být velmi rozdílné a s tím souvisí i rozdílná technická opatření, která jim mají zabránit. Proto se rozlišují různé druhy bezpečnosti, například podle příčiny možného ohrožení.
O „funkční bezpečnosti“ hovoříme, jestliže bezpečnost závisí na správné funkci řídicího systému.
S ohledem na požadavky na funkční bezpečnost hraje hlavní roli posouzení rizik. Jaké kroky musíte mít při posuzování rizik a snižování rizik strojů na paměti, to vyplývá z normy EN ISO 12100. Hodnocení a ověření bezpečnostních funkcí se provádí podle norem ČSN EN ISO 13849 a EN IEC 62061 za předpokladu, že potřebná technická opatření závisí na řídicím systému. Z odhadu rizik pak vyplývají požadavky na bezpečnostní integritu (PL, SIL).