Česká republika | česky

Přehled specifických produktových norem (normy C)

Produktové normy

Přehled specifických produktových norem (normy C)

Normy C jsou produktové normy, které obsahují podrobné požadavky pro speciální stroje s odkazy na normy B. Zpracováním těchto norem jsou pověřeny dvě instituce, a to CENELEC pro evropské normy a CEN pro předpisy v oblasti elektrických zařízení.

Nejdůležitější normy C

Lisy  
Hydraulické lisy EN 693
Mechanické lisy EN 692
Lisy na ohýbání v zápustce EN 12622
Pneumatické lisy EN 13736
Stroje na zpracování plastů/pryže EN 289
Průmyslová robotická zařízení      
   
   
Obráběcí centra EN 12417      
Stroje pro zpracování textilu EN ISO 11111-1
Stroje pro zpracování dřeva EN 940, EN 1218-1, EN 847-1/-3  
Laserové obráběcí stroje EN ISO 11553-1
Balicí stroje EN 415-1-9                    
Laserové obráběcí stroje EN ISO 11553-1                       
Papírenské stroje EN 1010-1/-2        
Stroje pro tváření za tepla  EN 422, EN 12409         
Soustruhy                   EN ISO 23125
Stroje pro vstřikové lití EN 869                     
Kontinuální dopravníky (dopravní pásy) EN 619                                   
Motoricky ovládaná vrata EN 12453               
Transportní systémy bez řidiče (FTS) EN 1525, EN 1526