Jaký je rozdíl mezi normami typu A, B a C?

Normy typu A

Normy typu A jsou základní bezpečnostní normy, které obsahují základní definice, základní zásady konstrukce a obecné aspekty, které lze aplikovat na strojní zařízení.

Příklad normy typu A:

  • EN ISO 12100 - všeobecné zásady konstrukce

Normy typu B

Normy typu B jsou základní bezpečnostní odborné normy, které se zabývají aspekty bezpečnosti nebo druhem ochranných zařízení a lze je použít pro celou řadu strojních zařízení. U norem B se rozlišují dva typy: normy typu B1 pro určité aspekty bezpečnosti a normy typu B2 pro ochranná zařízení.

Příklady norem typu B1:

  • EN ISO 13849-1/-2 – Bezpečnostní části ovládacích systémů
  • EN ISO 13855 – Umístění ochranných zařízení

Příklady norem typu B2:

  • EN ISO 13851 – Dvouruční ovládací zařízení
  • DIN EN ISO 14120 – Ochranné kryty – Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů 

Normy typu C

Normy typu C jsou normy pro bezpečnost strojních zařízení, které obsahují podrobné požadavky na bezpečnost určitých strojních zařízení nebo skupin strojních zařízení

Příklady norem typu C:

  • EN ISO 16092-3 – Hydraulické lisy
  • EN 415 – Balicí stroje
  • EN 415, 1-10 – Stroje pro tváření za tepla
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
Byl tento článek užitečný?