Základní modul PNOZ m B0 PNOZmulti 2 má 20 bezpečnostních vstupů, z toho až 8 vstupů může být nakonfigurováno jako standardní výstupy. Kromě 4 bezpečnostních polovodičových výstupů mohou ještě 4 polovodičové výstupy T0-T3 být konfigurovány jako výstupy pro standardní aplikace nebo jako výstupy testovacích pulsů.
Každému konfigurovatelnému vstupu/výstupu může být v PNOZmulti Configurator přiřazena požadovaná funkce. Standardní výstupy jsou vhodné například pro hlášení do nadřazených řídicích jednotek.