Toto je ústřední téma, které bude ve dnech 17.-21. dubna 2023 opět hlavní náplní technologicky nejmodernějších a inovativních řešení pro zvládání globálních a průmyslových úkolů, která se představí na VELETRHU V HANNOVERU.
Pilz pro letošní rok připravil expertní panel s bohatým programem na téma "Safety and Industrial Security". Co přinese budoucnost k problematice bezpečnosti strojních zařízení? Jaké novinky lze očekávat od revidované normy ISO 13849-1? Jaké důsledky má nové nařízení EU o strojních zařízeních? V centru pozornosti je naše rozsáhlé spektrum služeb od konzultací přes inženýring až po praktická školení zahrnující celý cyklus života strojů a zařízení.
Řídicí systémy Pilz jako klíč k individuálním procesům a řešení Pilz pro bezpečné řízení přístupu i pro bezpečnou automatizaci transportních systémů bez řidiče najdete na veletrhu v hale 9, stánek D17.
Ještě dnes si zajistěte bezplatnou vstupenku a dohodněte si osobní schůzku s našimi experty.
Bezplatná vstupenka na veletrh
Těšíme se na Vaši návštěvu!