PSEN ml / PSENcs Y junction M12
Konektor, adaptér Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X2, vyhodnocovací přístroj/předchozí konektor), 8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X3, senzor), 8pól., kódování A a zdířkovýkonektor M12 (X1, senzor/další konektor), 8pól., kódování A, pro napojení pro zapojení PSENcode do sériového zapojení PSENmlock, při použití SDD podle typu použitého PSENcode použít jiný adaptér Y: 540315, 540316, 540337, 540338 (ne 570489!).
| Povolení |
CE
UKCA |
| Jmenovitý proud | 2 |
| Okolní teplota |
-20
80 |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
| Typ krytí, pouzdro | IP67 |
| Typ konektoru 1 | 8pól. samice M12 |
| Kódování konektoru M12 č.1 | kódovaný B |
| Typ konektoru 2 | 8pól. samec M12 |
| Kódování konektoru M12 č.2 | kódovaný B |
| Typ konektoru 3 | 8pól. samice M12 |
| Kódování konektoru M12 č.3 | kódovaný B |
| Mat. závit. kroužku konektor 1 | Zn, ponikl. |
| Mat. závit. kroužku konektor 2 | Zn, ponikl. |
| Mat. závit. kroužku konektor 3 | Zn, ponikl. |
| Materiál pouzdra konektor 3 | TPU |
| Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
| Povrch kontaktů materiál 2 | Au |
| Povrch kontaktů materiál 3 | Au |
| Materiál těsnění | FKM |
| Materiál kolíků | CuZn, pozlac. |
| Materiál pouzder | CuZn, pozlac. |
| Barva pouzdra | černá |
| Materiál pouzdra | TPU |
| Čistá váha | 28 |
| Celková hmotnost | 29 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272692 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548088281 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Angličtina
Data Sheets
Data sh. PSENml/cs Y junc.M12/end adapt.
Popis:PSEN ml Y junction M12, PSEN ml end adapter, PSEN ml/PSENcs Y junction M12 (1004646-03)
Electrical CAD Data
Manufacturers declarations
UK Declaration of Conformity (UKCA)
Popis:PSEN ml Y junction M12, PSEN ml end adapter, PSEN ml / PDP67 Y junction M12, PSEN ml/PSENcs Y junction M12, PSEN ml / PDP67 Y junction PR
EU/EC-Declaration of Conformity
Popis:PSEN ml Y junction M12, PSEN ml end adapter, PSEN ml / PDP67 Y junction M12, PSEN ml/PSENcs Y junction M12, PSEN ml / PDP67 Y junction PR (1005693-01)