Original Page
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN me1AS
Numer produktu: 570101
GTIN: 4046548002850
Standardní ovladač pro mechanické bezpečnostní přidržení PSEN me1.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
BG cCSAus |
| verze zařízení | Aktuátor |
Technická data
Mechanické údaje
| Čistá váha | 20 g |
| Celková hmotnost | 21 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272606 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548002850 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Akcesoria opcjonalne
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, connector straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 30m
PDP67 F 8DI ION
773600
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez
moduł przyłączeniowy, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 8 konfigurowalnychwyjść
standardowych, impuls testujący lub 24 V.
Angielski
2D drawing
CAD 2D drawing (DXF Autodesk Drawing Interchange Format)
Opis:PSEN me1AS: PSENmech_Zubehoer
Rozmiar pliku:0,1 MB
Data:13.07.2010
CAD 2D drawing (Portable Document Format (Adobe Acrobat))
Opis:PSEN me1AS: PSENmech_Zubehoer
Rozmiar pliku:0,0 MB
Data:13.07.2010
3D model
CAD 3D model (STEP - Product Model Data)
Opis:PSEN me1AS: PSENmech_Zubehoer
Rozmiar pliku:0,1 MB
Data:13.07.2010
CAD 3D model (IGES - Initial Graphics Exchange Spec.)
Opis:PSEN me1AS: PSENmech_Zubehoer
Rozmiar pliku:0,1 MB
Data:13.07.2010
Electrical CAD Data
Manufacturers declarations
EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)
Opis:PSEN me1, PSENmech_Zubehoer
Rozmiar pliku:1,0 MB
Data:01.04.2025
UK Declaration of Conformity (UKCA)
Opis:PSEN me1, PSENmech_Zubehoer
Rozmiar pliku:1,0 MB
Data:04.07.2024