Original Page
Skutečný produkt se může lišit
PSEN Y junction M12 cable channel
Kód materiálu: 540316
GTIN: 4046548083637
Konektor, adaptér Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X1, vyhodnocovacípřístroj),
8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X2, senzor), 8pól., kódováníA a zdířkový konektor M12 (X3, senzor/další konektor), 8pól., kódováníA, záměna přípojek při interním propojení
elektricky vyloučena, pro připojení pro PSENcode, pro připojení pro
PSENslock na kabelov...
Více
Konektor, adaptér Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X1, vyhodnocovacípřístroj), 8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X2, senzor), 8pól., kódováníA a zdířkový konektor M12 (X3, senzor/další konektor), 8pól., kódováníA, záměna přípojek při interním propojení elektricky vyloučena, pro připojení pro PSENcode, pro připojení pro PSENslock na kabelovém výstupu v kabelové šachtě.
Všeobecné údaje
| Povolení | - |
Technická data
Elektrické údaje
| Jmenovitý proud | 2 |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-20
80 |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
| Typ krytí, pouzdro | IP67 |
Mechanické údaje
| Typ konektoru 1 | 8pól. samec M12 |
| Kódování konektoru M12 č.1 | kódovaný B |
| Typ konektoru 2 | 8pól. samice M12 |
| Kódování konektoru M12 č.2 | kódovaný B |
| Typ konektoru 3 | 8pól. samice M12 |
| Kódování konektoru M12 č.3 | kódovaný B |
| Mat. závit. kroužku konektor 1 | Zn, ponikl. |
| Mat. závit. kroužku konektor 2 | Zn, ponikl. |
| Mat. závit. kroužku konektor 3 | Zn, ponikl. |
| Materiál pouzdra konektor 3 | TPU |
| Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
| Povrch kontaktů materiál 2 | Au |
| Povrch kontaktů materiál 3 | Au |
| Materiál těsnění | FPM |
| Materiál kolíků | CuZn, pozlac. |
| Materiál pouzder | CuZn, pozlac. |
| Barva pouzdra | černá |
| Materiál pouzdra | TPU |
| Čistá váha | 27 |
| Celková hmotnost | 28 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274692 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548083637 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Angličtina
2D drawing
CAD 2D drawing (DXF Autodesk Drawing Interchange Format)
Popis:Y junction M12 C: PSEN Y junction M12 SENS/Cable
Velikost souboru:0,5 MB
datum:30.10.2015
CAD 2D drawing (Portable Document Format (Adobe Acrobat))
Popis:Y junction M12 C: PSEN Y junction M12 SENS/Cable
Velikost souboru:0,4 MB
datum:30.10.2015
3D model
CAD 3D model (IGES - Initial Graphics Exchange Spec.)
Popis:Y junction M12 C: PSEN Y junction M12 SENS/Cable
Velikost souboru:2,6 MB
datum:30.10.2015
CAD 3D model (STEP - Product Model Data)
Popis:Y junction M12 C: PSEN Y junction M12 SENS/Cable
Velikost souboru:1,6 MB
datum:30.10.2015
Data Sheets
Oper.Man. PSEN Y junction M12 SENS/Cable
Popis:PSEN Y junction M12 SENS/Cable (1003898-01)
Velikost souboru:0,7 MB
datum:22.01.2016