Original Page

PSEN Y junction M12 SENSOR

Kód materiálu: 540315
GTIN: 4046548083620
Konektor, adaptér Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X1, vyhodnocovacípřístroj), 8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X2, senzor/další konektor), 8pól., kódování A a zdířkový konektor M12 (X3, senzor), 8pól., kódování A, záměna přípojek při interním propojení elektricky vyloučena, pro připojení pro PSENcode, pro přímé připojení PSENslock na sen...  Více

Konektor, adaptér Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X1, vyhodnocovacípřístroj), 8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X2, senzor/další konektor), 8pól., kódování A a zdířkový konektor M12 (X3, senzor), 8pól., kódování A, záměna přípojek při interním propojení elektricky vyloučena, pro připojení pro PSENcode, pro přímé připojení PSENslock na senzoru.

Povolení -  
 
Jmenovitý proud 2  
Okolní teplota -20  
80  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro IP67  
Typ konektoru 1 8pól. samec M12  
Kódování konektoru M12 č.1 kódovaný B  
Typ konektoru 2 8pól. samice M12  
Kódování konektoru M12 č.2 kódovaný B  
Typ konektoru 3 8pól. samice M12  
Kódování konektoru M12 č.3 kódovaný B  
Mat. závit. kroužku konektor 1 Zn, ponikl.  
Mat. závit. kroužku konektor 2 Zn, ponikl.  
Mat. závit. kroužku konektor 3 Zn, ponikl.  
Materiál pouzdra konektor 3 TPU  
Povrch kontaktů materiál 1 Au  
Povrch kontaktů materiál 2 Au  
Povrch kontaktů materiál 3 Au  
Materiál těsnění FPM  
Materiál kolíků CuZn, pozlac.  
Materiál pouzder CuZn, pozlac.  
Barva pouzdra černá  
Materiál pouzdra TPU  
Čistá váha 27  
Celková hmotnost 28  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274692  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548083620  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Angličtina


CAD 2D drawing (DXF Autodesk Drawing Interchange Format)

Y junction M12 S: PSEN Y junction M12 SENS/Cable

0,5 MB
29.10.2015

CAD 2D drawing (Portable Document Format (Adobe Acrobat))

Y junction M12 S: PSEN Y junction M12 SENS/Cable

0,4 MB
29.10.2015

CAD 3D model (IGES - Initial Graphics Exchange Spec.)

Y junction M12 S: PSEN Y junction M12 SENS/Cable

2,5 MB
29.10.2015

CAD 3D model (STEP - Product Model Data)

Y junction M12 S: PSEN Y junction M12 SENS/Cable

1,5 MB
29.10.2015

Oper.Man. PSEN Y junction M12 SENS/Cable

PSEN Y junction M12 SENS/Cable (1003898-01)

0,7 MB
22.01.2016

EPLAN P8 Macro

Electrical CAD Data

1,6 MB
21.02.2018

EPLAN P8 Macro

Electrical CAD Data

1,5 MB
07.04.2026