Original Page

SDD ES PROFINET

Kód materiálu: 540138
GTIN: 4046548083026
SDD (Safety Device Diagnostics), modul Fieldbus, Standard, Profinet, 2 RJ45 porty, 6 digitálních vstupů/výstupů, zásuvné připojovací svorky (nejsou součástí dodávky).
Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Účel U1 Napájení modulu  
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 2  
Počet dig.vstupů 6  
6  
Počet polov. výstupů 6  
HL-A odolný vůči zkratu ano  
Rozhraní Fieldbus PROFINET  
Typ přístroje Fieldbus Slave  
Nastavitelné přenos. rychlosti 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Přípojka Fieldbus RJ45  
Galvan. oddělení od Fieldbus ano  
Druh gal.v. oddělení Funkční izolace  
Počet rozhraní MODBUS 8  
Přípojka Modbus RJ45  
Prov.režimy Modbus Auto-MDIX  
Auto-Negotiation  
Galvan. odpojení od Modbus ano  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  
55  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 90 % rel.vlhk. při 55 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-3  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type
Galv.odpojení 1 mezi Ethernet a syst.napětí  
Druh galv.odpojení 1 Funkční izolace  
Montážní poloha libovolný  
Rozměry norm. lišty 35 x 7,5 EN 50022  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Materiál krytu horní díl PC  
Připojovací svorka Šroubovací svorka zásuvná  
Pružinová svorka, zásuvná  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 115  
Rozměr šířka 45  
Rozměr hloubka 95  
Čistá váha 160  
Celková hmotnost 175  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242608  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548083026  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

SDD ES SET SCREW TERMINALS
SDD ES SET SCREW TERMINALS 540120
SDD (Safety Device Diagnostics), sada zásuvných šroubovacích svorek propouzdro 45 mm , balení = 2 kusy, jedna X1 4pólová a jedna X2 8 pólová.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS 540121
SDD (Safety Device Diagnostics), sada zásuvných pružinových svorek propouzdro 45 mm , balení = 2 kusy, jedna X1 4pólová a jedna X2 8pólová.

Angličtina


CAD 2D drawing (DXF Autodesk Drawing Interchange Format)

P05/45F: SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0,0 MB
24.06.2016

CAD 2D drawing (Portable Document Format (Adobe Acrobat))

P05/45F: SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0,1 MB
24.06.2016

CAD 3D model (STEP - Product Model Data)

P05/45 Flach: SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0,1 MB
24.06.2016

CAD 3D model (IGES - Initial Graphics Exchange Spec.)

P05/45 Flach: SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0,1 MB
24.06.2016

Application Note Content

PMCtendo DD4, PMCtendo AC_Zubehoer, PMI v326, PMI 5, PNOZ yh1, PNOZ yi1, PNOZ yi3, PNOZ yi4, PNOZ yo3, PNOZ yio3, PNOZ yo4, PNOZ yio4, PNOZ yi2, PNOZ yo1, PNOZ yio1, PNOZ yo2, PNOZ yio2, PSS 3047-3, PSS 3075-3, PSS BMP, PSS PS24, PSS CPU3, PSS DI2O Z, PSS DI2O T, PSS SB TRA, PMI-PRO, PCOM sec br2, PSSu H SB DP, PSSu H SB DN, PSSu H SB CAN, PSSu H F PN, PSSu H DP, PSSu H PLC1 FS SN SD, PSSu E F PS, PSSu E F PS1, PSSu E PD, PSSu E F 4DI, PSSu E F 4DO 0.5, PSSu E F DI OZ 2, PSSu E S 4DI, PSSu E S 4DO 0.5, PSSu E S RS232, PSSu BP, PSSu BS, PSSuniversal_Zubehoer, PSS u2 P0 F/S PN, PSS u2 EF 8DI, PSS u2 EF 8DO 0.5A, PSS u2 ES 8DID, PSS u2 ES 8DOD 0.5A, PSS u2 ES 4IOL, PSS u2 B 4, PSS u2 B 1, Terminal Block PSS u2 T, SN Cable 4w, PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, RJ45 Connector, PSS67/PDP67 Cable M12-M12 5p, PIT es Set, PIT es Set/1, PITreader, PITreader KEY, PITreader key adapter, PDP67 PN 8FDIO 4IOLS, PSEN bracket, PSEN cs1.1p, PSEN 3b3/b4/b5, PSEN cs2.1p, Spring Term. SDD ES, SDD ES PROFINET, PSEN Cable M12 8p, PSEN Y Junction M12-M12/M12, PSEN T Junction M12, PSEN Cable M12-M12 8p, PSEN cs3.1n, PSEN cs3.1n (switch), PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN me1, PSEN me2, PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r, PSEN ml Y junction M12, PSEN ml end adapter, PSEN sl-1.0p 2.1/2.2, PSEN sg1c, PSEN sg2c, PSENvip, PIT si2.1, PSEN op Reflector, PSEN op4S, PSEN op 4F-s/1, PSEN op3.3, PSEN op67-69K/1, PSEN opII4H-s, PSEN opII muting box, PSEN opII muting arm, PSEN opII muting arm brack.kit, PSEN sc L, PSEN sc S, PSEN sc ME, PSEN me5, PSEN b5, PSEN ml door handle, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s9, PNOZsigma_Zubehoer, Spring term. PNOZ m B1, PNOZ s30, PNOZ mm0p, PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, PNOZ m B0.1, PNOZ m EF EtherCAT FSoE, PNOZ m ES ETH, PNOZ m ES CC-Link, PNOZ m ES Profinet, PNOZ m EF 8DI4DO, PNOZ m EF 4DI4DOR, PNOZ m EF 4DI4DORD, PNOZ m EF 4AI, PNOZ m EF 1MM, PNOZ m EF 2MM, PNOZ m1p, PNOZ m0p, PNOZ m3p, PNOZ mo1p, PDP67 F 8DI ION, PDP67 F 8DI ION HP, PNOZ ml2p, PDP67 F 4 code, PDP67 Connector cs, PNOZ po3.3p, PNOZ ms2p, PNOZ e7p, PNOZ pe2p, PNOZmulti USB Memory, PMCprimo 16+, PMCprimo Drive1, PMCprimo Drive2_Zubehoer, PMCprimo Drive2, PMCtendo DD5.03/230V, PMCtendo DD5.06/230V, PMCtendo DD5.10/230V, PMCtendo DD5.01/480V, PMCtendo DD5.03/480V, PMCtendo DD5.06/480V, PMCprimo Drive3, PMCtendo AC3, PMCprotego D.03/480V Base, PMCprotego D.48/480V Base, IndustrialPI 4, Cable PN RJ45 8p-M12 4p, Cable PN M12-M12 4p, Cable M12-M12 5p, Cable FC M12 s-M12 s 5p, Cable M12 5p, PDP67 Zubehör, Cable FC M12 s 5p, PIT gb (1002400)

1,0 MB
28.05.2026

Certificate (UL) UL-CA-L183931-41-62906102-1

SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0,3 MB
29.05.2024

Certificate (PNO) Z13039

SDD ES PROFINET

0,1 MB
08.01.2024

0,0 MB
11.03.2021

EPLAN P8 Macro

Electrical CAD Data

10,2 MB
27.01.2023

EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)

SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0,2 MB
02.12.2025

UK Declaration of Conformity (UKCA)

SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0,2 MB
27.01.2023

Operat.Manual SDD ES PROFINET

SDD ES PROFIBUS, SDD ES PROFINET (1003826-03)

1,6 MB
16.03.2021

System Descr. Safety Device Diagnostics

PSEN ix2, PSEN cs1.1p, PSEN cs1.13p ATEX, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs2.1p, PSEN cs2.13p ATEX, SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.2p, PSEN cs3.1p/M12, PSEN cs3.1a/b, PSEN cs3.1a/p/M12, PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSEN cs3.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1p/M12, PSEN cs4.1a/b, PSEN cs4.1a/p/M12, PSEN cs4.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.2p/M12, PSEN cs4.2a/b, PSEN cs4.2a/b/p/M12 (switch), PSEN cs5.1p, PSEN cs5.13 M12/8 ATEX, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11 M12/8, PSEN cs5.1p (switch), PSEN cs5.11 M12/8 (switch), PSEN cs5.13 M12/8 EX (switch), PSEN cs5.1 M12/8 (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN cs6.1p, PSEN cs6.1 M12/8, PSEN cs6.11 M12/8, PSEN cs6.1p (switch), PSEN cs6.11 M12/8 (switch), PSEN cs6.1 M12/8 (switch), PSEN cs6.2p, PSEN cs6.2 M12/8, PSEN cs6.21 M12/8, PSEN cs6.2p (switch), PSEN cs6.21 M12/8 (switch), PSEN cs6.2 M12/8 (switch), PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r, PSEN mg1-A Einzel, PSEN mg1-A Einzel E-Stop, PSEN sl2-DM-P, PSEN sl2-DL-P, PSEN sl2-GL-S, PSEN sl2-GL-P, PSEN sl2-IM-P, PSEN sl2-IL-P (1003827-08)

2,1 MB
16.03.2021