Original Page

SDD ES ETH

Kód materiálu: 540130
GTIN: 4046548083002
SDD (Safety Device Diagnostics), modul Fieldbus, standard, Modbus/TCP, 2 RJ45 porty, 6 digitálních vstupů/výstupů, zásuvné připojovací svorky(nejsou součástí dodávky).
Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Účel U1 Napájení modulu  
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 2  
Počet dig.vstupů 6  
6  
Počet polov. výstupů 6  
HL-A odolný vůči zkratu ano  
Rozhraní Fieldbus Modbus/TCP  
Název protokolu Fieldbus Modbus TCP (Slave)  
Příp.adresy stanic Fieldbus 0 - 255d  
Nastavitelné přenos. rychlosti 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Přípojka Fieldbus RJ45  
Galvan. oddělení od Fieldbus ano  
Druh gal.v. oddělení Funkční izolace  
Počet rozhraní MODBUS 8  
Přípojka Modbus RJ45  
Typ přístroje Modbus Server  
Prov.režimy Modbus Auto-MDIX  
Auto-Negotiation  
Rozsah nast. př.rychl.Modbus 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Galvan. odpojení od Modbus ano  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  
55  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 90 % rel.vlhk. při 55 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-3  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type
Galv.odpojení 1 mezi Modbus a syst.napětí  
Druh galv.odpojení 1 Funkční izolace  
Montážní poloha libovolný  
Rozměry norm. lišty 35 x 7,5 EN 50022  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Materiál krytu horní díl PC  
Připojovací svorka Šroubovací svorka zásuvná  
Pružinová svorka, zásuvná  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 115  
Rozměr šířka 45  
Rozměr hloubka 95  
Čistá váha 160  
Celková hmotnost 175  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242608  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548083002  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

SDD ES SET SCREW TERMINALS
SDD ES SET SCREW TERMINALS 540120
SDD (Safety Device Diagnostics), sada zásuvných šroubovacích svorek propouzdro 45 mm , balení = 2 kusy, jedna X1 4pólová a jedna X2 8 pólová.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS 540121
SDD (Safety Device Diagnostics), sada zásuvných pružinových svorek propouzdro 45 mm , balení = 2 kusy, jedna X1 4pólová a jedna X2 8pólová.

Angličtina


CAD 2D drawing (DXF Autodesk Drawing Interchange Format)

P05/45F: SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0,0 MB
24.06.2016

CAD 2D drawing (Portable Document Format (Adobe Acrobat))

P05/45F: SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0,1 MB
24.06.2016

CAD 3D model (IGES - Initial Graphics Exchange Spec.)

P05/45 Flach: SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0,1 MB
24.06.2016

CAD 3D model (STEP - Product Model Data)

P05/45 Flach: SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0,1 MB
24.06.2016

Certificate (UL) UL-CA-L183931-41-62906102-1

SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0,3 MB
29.05.2024

EPLAN P8 Macro

Electrical CAD Data

10,0 MB
27.01.2023

Firmware SDD ES ETH

SDD ES ETH

0,2 MB
31.03.2021

EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)

SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0,2 MB
02.12.2025

UK Declaration of Conformity (UKCA)

SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET

0,2 MB
27.01.2023

Operat.Manual SDD ES ETH

SDD ES ETH (1003824-07)

1,6 MB
16.03.2021

Product Modification SDD

SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS (1004416-01)

0,5 MB
30.11.2016

System Descr. Safety Device Diagnostics

PSEN ix2, PSEN cs1.1p, PSEN cs1.13p ATEX, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs2.1p, PSEN cs2.13p ATEX, SDD ES ETH, SDD ES PROFIBUS, SDD ES EIP, SDD ES PROFINET, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.2p, PSEN cs3.1p/M12, PSEN cs3.1a/b, PSEN cs3.1a/p/M12, PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSEN cs3.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1p/M12, PSEN cs4.1a/b, PSEN cs4.1a/p/M12, PSEN cs4.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.2p/M12, PSEN cs4.2a/b, PSEN cs4.2a/b/p/M12 (switch), PSEN cs5.1p, PSEN cs5.13 M12/8 ATEX, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11 M12/8, PSEN cs5.1p (switch), PSEN cs5.11 M12/8 (switch), PSEN cs5.13 M12/8 EX (switch), PSEN cs5.1 M12/8 (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN cs6.1p, PSEN cs6.1 M12/8, PSEN cs6.11 M12/8, PSEN cs6.1p (switch), PSEN cs6.11 M12/8 (switch), PSEN cs6.1 M12/8 (switch), PSEN cs6.2p, PSEN cs6.2 M12/8, PSEN cs6.21 M12/8, PSEN cs6.2p (switch), PSEN cs6.21 M12/8 (switch), PSEN cs6.2 M12/8 (switch), PSEN ml b 1.1, PSEN ml b 2.1, PSEN ml b 2.2, PSEN ml s 1.1, PSEN ml s 2.1, PSEN ml s 2.2, PSEN ml ba 1.1, PSEN ml ba 2.1, PSEN ml ba 2.2, PSEN ml sa 1.1, PSEN ml sa 2.1, PSEN ml sa 2.2, PSEN ml s 1.1 unit r, PSEN mg1-A Einzel, PSEN mg1-A Einzel E-Stop, PSEN sl2-DM-P, PSEN sl2-DL-P, PSEN sl2-GL-S, PSEN sl2-GL-P, PSEN sl2-IM-P, PSEN sl2-IL-P (1003827-08)

2,1 MB
16.03.2021