Original Page

PSEN sl adapter

Kód materiálu: 380325
GTIN: 4046548070941
Kabel, adaptér, IP68, M12 zásuvka, černá, rovná, 8pól., kódování A na konektor M12, černý, rovný, 5pól., kódování A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², černá barva, se stíněním (oplet), pro připojení senzoru PSENslock-(bezpečné monitorování ochranné brány) na PSS67 a PDP67.
Povolení CE  
UKCA  
 
Jmenovitý proud 2  
Okolní teplota -25  
60  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro IP68  
Typ konektoru 1 8pól. samice M12  
Tvar konektoru typ 1 přímý  
Kódování konektoru M12 č.1 kódovaný B  
Typ konektoru 2 5pól. samec M12  
Tvar konektoru typ 2 přímý  
Kódování konektoru M12 č.2 kódovaný B  
Povrch kontaktů materiál 1 Au  
Povrch kontaktů materiál 2 Au  
Materiál kolíků CuZn  
Materiál pouzder CuSn  
Materiál kabelu K1 Cu  
Izolační materiál vedení K1 PP (9Y)  
Délka kabelu 0.1  
Materiál povrchu clony K1 Sn  
Barva vnějšího pláště kabelu 1 černá  
Barva pouzdra černá  
Materiál pláště kabelu 1 TPU 11YH1  
PUR  
Schopnost tažení kabelu 1 ano  
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 5 x Ø  
Max.vnější průměr kabelu K1 5.9  
5.9  
Průřez vodiče 0.25  
0.25  
Průřez vedení AWG K1 24  
Odstínění K1 ano  
Druh stínění K1 Drátěné pletivo  
Počet vodičů 7  
Bez halogenů Ano  
Odolnost vůči oleji odolný  
Odolnost proti šíření plamene UL FT2  
Materiál pouzdra PUR  
Čistá váha 38  
Celková hmotnost 45  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548070941  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Angličtina


Operat. Manual PSEN adapt PSS67/PDP67 4p

PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-09)

0,3 MB
17.05.2013

Data sheet PSEN adapt PSS67/PDP67 4p

PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-10)

0,3 MB
12.05.2017