Original Page
Skutečný produkt se může lišit
PSS67 I/O Cable
Kód materiálu: 380320
GTIN: 4046548055306
Metrové zboží, PUR, RAL1003 žlutá, 5x0,25, barva jednotlivých žil:hnědá,
bílá, modrá, černá, šedá
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
| Typ. odpor kabelu K1 | 79 Ohm/km |
| Specif. vnitřní odpor K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
| Spec. kapacita vedení K1 | 64,6pF/m |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-25
80 |
Mechanické údaje
| Materiál kabelu K1 | Cu |
| Izolační materiál vedení K1 | PP (9Y) |
| Typ kabelu K1 | LiF9Y11Y |
| Barva vnějšího pláště kabelu 1 | Žlutá, podobná RAL 1003 |
| Materiál pláště kabelu 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
| Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
| Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 5 x Ø |
| Max.vnější průměr kabelu K1 |
5.1
5.1 |
| Průřez vodiče |
0.25
0.25 |
| Průřez vedení AWG K1 | 24 |
| Zkroucení K1 | 5 žil kolem výplně |
| Odstínění K1 | ne |
| Počet vodičů | 5 |
| Povolení kabelu K1 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
| Bez halogenů | Ano |
| Odolnost vůči oleji | odolný |
| Odolnost proti šíření plamene | UL VW1 |
| Čistá váha | 40 |
| Celková hmotnost | 40 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 7a |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548055306 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444995 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Angličtina
Data Sheets
Data sheet PSS67/PDP67 I/O Cable
Popis:PSS67/PDP67 I/O Cable (1002494-03)
Velikost souboru:0,1 MB
datum:12.05.2017
Electrical CAD Data
Manufacturers declarations
EU/EC-Declaration of Conformity (Konformitätserklärung)
Popis:PSS67/PDP67 Cable M8-M12 4p, PSS67/PDP67 Cable M12-M12 5p, PSS67 Adapter Cable M8-M12, PSS67/PDP67 SupplyCable IN-OUT, PSS67/PDP67 Supply Cable IN, PSS67/PDP67 M12 5p, PSS67/PDP67 I/O Cable, PSS67/PDP67 Supply Cable, PSS67/PDP67 SB LC Cable IN-OUT, PSS67/PDP67 SB LC Cable IN, PSEN Cable M8 4p
Velikost souboru:0,2 MB
datum:27.08.2025
UK Declaration of Conformity (UKCA)
Popis:PSS67/PDP67 Cable M8-M12 4p, PSS67/PDP67 Cable M12-M12 5p, PSS67 Adapter Cable M8-M12, PSS67/PDP67 SupplyCable IN-OUT, PSS67/PDP67 Supply Cable IN, PSS67/PDP67 M12 5p, PSS67/PDP67 I/O Cable, PSS67/PDP67 Supply Cable, PSS67/PDP67 SB LC Cable IN-OUT, PSS67/PDP67 SB LC Cable IN, PSEN Cable M8 4p
Velikost souboru:0,1 MB
datum:25.04.2022