Original Page
Skutečný produkt se může lišit
PSEN cs adapter
Kód materiálu: 380301
GTIN: 4046548055320
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 8pól.,
kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5pól., kódování A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², černý, s odstíněním (drátěné pletivo), , pro
připojení senzoru PSENcode (kódovaný bezpečnostní spínač) na
PSS67 a PDP67.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
| Jmenovitý proud | 2 |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-25
60 |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
| Typ krytí, pouzdro | IP68 |
Mechanické údaje
| Typ konektoru 1 | 8pól. samice M12 |
| Tvar konektoru typ 1 | přímý |
| Kódování konektoru M12 č.1 | kódovaný B |
| Typ konektoru 2 | 5pól. samec M12 |
| Tvar konektoru typ 2 | přímý |
| Kódování konektoru M12 č.2 | kódovaný B |
| Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
| Povrch kontaktů materiál 2 | Au |
| Materiál kolíků | CuZn |
| Materiál pouzder | CuSn |
| Materiál kabelu K1 | Cu |
| Izolační materiál vedení K1 | PP (9Y) |
| Délka kabelu | 0.1 |
| Materiál povrchu clony K1 | Sn |
| Barva vnějšího pláště kabelu 1 | černá |
| Barva pouzdra | černá |
| Materiál pláště kabelu 1 |
TPU 11YH1
PUR |
| Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
| Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 5 x Ø |
| Max.vnější průměr kabelu K1 |
5.9
5.9 |
| Průřez vodiče |
0.25
0.25 |
| Průřez vedení AWG K1 | 24 |
| Odstínění K1 | ano |
| Druh stínění K1 | Drátěné pletivo |
| Počet vodičů | 7 |
| Bez halogenů | Ano |
| Odolnost vůči oleji | odolný |
| Odolnost proti šíření plamene | UL FT2 |
| Materiál pouzdra | PUR |
| Čistá váha | 30 |
| Celková hmotnost | 39 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274192 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548055320 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Angličtina
Electrical CAD Data
Operating Manual
Data sheet PSEN adapt PSS67/PDP67 4p
Popis:PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-10)
Velikost souboru:0,3 MB
datum:12.05.2017
Operat. Manual PSEN adapt PSS67/PDP67 4p
Popis:PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-09)
Velikost souboru:0,3 MB
datum:17.05.2013