Original Page

PSEN ma adapter

Kód materiálu: 380300
GTIN: 4046548054002
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 4pól., kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5pól., kódování A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², černý, pro napojení senzorů PSENmag (bezpečnostní spínač)/PIT en1.0 (potvrzovací tlačítko) na PSS67 a PDP67.
Povolení CE  
UKCA  
 
Jmenovitý proud 4  
Typ. odpor kabelu K1 55 Ohm/km  
Specif. vnitřní odpor K1 >= 1E+14 Ohm*cm  
Okolní teplota -5  
80  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro IP68  
Typ konektoru 1 4pól. samice M12  
Tvar konektoru typ 1 přímý  
Kódování konektoru M12 č.1 kódovaný B  
Typ konektoru 2 5pól. samec M12  
Tvar konektoru typ 2 přímý  
Kódování konektoru M12 č.2 kódovaný B  
Povrch kontaktů materiál 1 Au  
Povrch kontaktů materiál 2 Au  
Materiál kolíků CuZn  
Materiál pouzder CuSn  
Materiál kabelu K1 Cu  
Izolační materiál vedení K1 PVC  
Typ kabelu K1 LifY-11Y  
Délka kabelu 0.1  
Barva vnějšího pláště kabelu 1 černá  
Barva pouzdra černá  
Materiál pláště kabelu 1 PUR  
Schopnost tažení kabelu 1 ne  
Max.vnější průměr kabelu K1 5.1  
5.1  
Průřez vodiče 0.34  
0.34  
Průřez vedení AWG K1 22  
Odstínění K1 ne  
Počet vodičů 4  
Bez halogenů Ano  
Odolnost vůči oleji odolný  
Materiál pouzdra PUR  
Čistá váha 25  
Celková hmotnost 34  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274192  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548054002  
Svazek 0.248  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Angličtina


EPLAN P8 Macro

Electrical CAD Data

0,0 MB
11.05.2022

Data sheet PSEN adapt PSS67/PDP67 4p

PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-10)

0,3 MB
12.05.2017

Operat. Manual PSEN adapt PSS67/PDP67 4p

PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-09)

0,3 MB
17.05.2013