Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"4105416","name":"PMCtendo DD4.20/112/230-480V","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Skutečný produkt se může lišit
PMCtendo DD4.20/112/230-480V
Kód materiálu: 4105416
Servozesilovač, tech. údaje u 3 x 400 V AC: Trvalý výstupní proud: 20
A, Imax (5 sec.) = 40 A, spotřeba energie při režimu S1:: 14 kVA,
integrovaný brzdový odpor.
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
UKCA cULus Listed |
Technická data
Elektrické údaje
Účel U1 | Mains Supply |
Napájecí napětí (V) | 230 - 480 V |
Druh napájecího napětí U1 | AC |
Účel U2 | Supply |
Napájecí napětí 2 (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U2 | DC |
Sekce napájení
Špičkový proud po 5 s | 40 A |
Analogové vstupy
Počet analog.vstupů | 2 |
Druh analogových vstupů | Napětí |
Rozlišení analog.vstupů |
14
Bit 12 Bit |
Vstupy
Počet dig.vstupů | 4 |
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
Analogové výstupy
Počet analog.výstupů | 2 |
Druh analogových výstupů | Napětí |
Rozlišení analog.výstupů | 10 Bit |
Rozhraní CANopen
Počet rozhraní CANopen | 1 |
Sériové rozhraní
Počet rozhraní RS 232 | 1 |
Mechanické údaje
Rozměr výška | 325 mm |
Rozměr šířka | 120 mm |
Rozměr hloubka | 265 mm |
Čistá váha | 7500 g |
Celková hmotnost | 8800 g |
Životní prostředí
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85044086 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN kód | 4046548032635 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023101 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC001857 |
Svazek | 0 |