text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCtendo DD4.14/162/230-480V

Kód materiálu: 4105687
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 14 A; Imax (5 s) = 28 A; Power consumption in S1 mode: 10 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock).

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Účel U1 Mains Supply  
Napájecí napětí (V) 230 - 480  V
Druh napájecího napětí U1 AC  
Účel U2 Supply  
Napájecí napětí 2 (V) 24  V
Druh napájecího napětí U2 DC  
Špičkový proud po 5 s 28  A
Počet analog.vstupů 2  
Druh analogových vstupů Napětí  
Rozlišení analog.vstupů 14  Bit
12  Bit
Počet dig.vstupů 4  
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Počet analog.výstupů 2  
Druh analogových výstupů Napětí  
Rozlišení analog.výstupů 10  Bit
Počet rozhraní CANopen 1  
Počet rozhraní RS 232 1  
Rozměr výška 325  mm
Rozměr šířka 100  mm
Rozměr hloubka 265  mm
Čistá váha 5200  g
Celková hmotnost 6700  g
 
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
EAN kód 4046548032727  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023101  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC001857  
Svazek 0